당사의 Kinetix® VP 시리즈 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브로 가동하는 데 최적화되어 있습니다. Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 연속 출력 및 토크를 제공합니다. Rockwell Automation의 Kinetix VPL 저관성 서보 모터 및 Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 높은 동특성을 자랑합니다. Kinetix VPH 위생 모터는 위생적인 물 세척 애플리케이션에 동일한 모터 장점을 제공해 포트폴리오를 완성하는 역할을 합니다.
개요
- 디지털 피드백 장치를 통해 모터 성능에 대한 실시간 정보를 컨트롤 시스템에 제공
- 효율적인 시스템 크기 조정을 위해 드라이브 정격에 맞게 최적화
- 케이블 하나로 피드백, 모터 제동 및 모터 전력 공급
Kinetix VPH 위생 서보 모터
- 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
- 최대 토크 2.7673.5 Nm(24.43650.48 lb-in.) 제공
- 용량 정격 0.4…3.16kW(0.54...4.23Hp)
- 200V 및 400V의 전압 클래스 옵션과 일체형 24V 브레이크 옵션 제공
- 온모터 단일 케이블 옵션 115m 제공
- 316 등급 스테인리스 스틸 하우징 및 매끄러운 표면으로 3A 및 EHEDG 가이드라인을 충족하는 위생 설계
- IP69K 물 세척 등급 및 NSF 인증
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 포함)
- 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
- 토크 정격 17.6 - 191.1N•m
- 용량 정격 4.030.0 kW 제공
- 냉각팬, 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
- 내부 영구 자석 기술 사용
- IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
- 토크 품질 향상
- PowerFlex 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 미포함)
- 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
- 토크 정격 15.3167.7 Nm 제공
- 용량 정격 3.424.4 kW 제공
- 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
- 내부 영구 자석 기술 사용
- 토크 품질 향상
- IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
- PowerFlex 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료
Kinetix VPL 저관성 서보 모터
- 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
- 토크 정격 0.46 - 33.0N•m
- 저관성 로터, 샤프트 실(옵션)
Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터
- 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
- 토크 정격 0.93 - 19N•m
- 식품 등급의 흰색 페인트, 환경 보호, 식품 등급 및 REACH 규격의 환경 보호 그리스 사용
- 스테인레스 스틸 샤프트 및 패스너 포함
Kinetix VP 저관성 서보 모터의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.
- 자동 조립
- 자동 검사
- 식음료
- 자재 취급
- 패키징
- 제약
- 인쇄
사양
인증
- CE
- C-Tick
- UL & CSA 승인 E146578
소프트웨어
다음 소프트웨어를 사용하여 VP-Series 서보 모터를 프로그래밍하십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터 제품 소개서 | VPC-PP001 | |
Kinetix VPH 위생 서보 모터 제품 소개서 | VPH-PP001 | |
Kinetix 5500 및 Kinetix VP 서보 모터 제품 소개서 | 2198-PP001 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 회전형 모션 사양 기술 데이터 | KNX-TD001 | |
Kinetix 모션 액세서리 사양 기술 데이터 | KNX-TD004 | |
영구 자석 모터를 사용한 PowerFlex 750 시리즈 구성 | 750-AT004 | |
Kinetix VP 연속 사용 서보 모터 165…300mm 설치 매뉴얼 | VPC-IN001 | |
Kinetix VP 연속 사용 모터 팬 키트 설치 매뉴얼 | VPC-IN002 | |
Kinetix VP 저관성 서보 모터 063…165mm 프레임 설치 매뉴얼 | VPL-IN001 | |
Kinetix VP 위생 스테인리스 스틸 서보 모터 설치 매뉴얼 | VPH-IN001 | |
양압 공기압 키트 설치 매뉴얼 | 2090-IN030 | |
Kinetix VP 위생 서보 모터 O링 키트 설치 매뉴얼 | 2090-IN033 | |
환경 보호 키트 설치 매뉴얼 | 2090-IN012 |