당사의 Bulletin LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 리니어 서보 모터는 정밀한 초고속 리니어 위치 결정이 특징입니다. Direct Drive™ 리니어 모터는 이동해야 하는 페이로드에 직접 연결됩니다. 이렇게 직접 연결하면 서보 반응성이 우수하고 이동 시 정정 시간(settling time)이 더 빨라집니다. LDL 시리즈는 스캔 또는 인쇄 등 매우 부드러운 움직임이 필요한 어플리케이션용이며, 무철심형 디자인으로 되어 있습니다. LDC 시리즈는 고추력 밀도의 철심형 디자인으로 더 작고 비용이 덜 드는 모터와 함께 사용됩니다.
개요
- 베어링, 기어 및 벨트와 같은 마모되지 않는 부품
- 이동해야 하는 페이로드에 직접 연결
- 여러 모션 프로파일을 처리하면서 빠른 움직임 유지
- Motion Analyzer 소프트웨어를 사용하여 리니어 모터와 해당 서보 드라이브 크기 표시 및 최적화
- RSLogix™ 5000 소프트웨어(버전 20 이하)로 모든 설정 및 프로그래밍 지원
- 초고속으로 정확하게 리니어 위치 결정 수행
- 초고속 속도 및 가속도 제공으로 장비의 데이터 처리 성능 향상
일반적인 LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 리니어 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 액량 토출기
- 평판 및 태양열 집열판 절단 장비
- 자재 취급 장비
- 실시간(on-the-fly) 검사
- 패키징
- Pick & Place 장비
- 반도체 제조
- 형판 절단
툴 & 리소스
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 리니어 모션 사양 기술 데이터 | KNX-TD002 | |
LDC-Series 철심형 리니어 서보 모터 사용자 매뉴얼 | LDC-UM001 | |
LDL-Series 무철심형 리니어 서보 모터 사용자 매뉴얼 | LDL-UM001 |