Bulletin 2090 Kinetix® 케이블은 표준 및 연속 동축 케이블 제품군으로, SpeedTEC® DIN 커넥터와 연결되어 빠른 1/4 전환 연결 속도를 제공합니다. 이러한 케이블로 서보 모터와 액추에이터를 안전하게 연결합니다. 이러한 케이블은 트레이 케이블 등급을 포함하여 최신 세계 규격으로 인증을 받았으며, 정격, IP67 등급, DESINA, 및 UL로 표시됩니다. Kinetix 케이블은 모든 모션 어플리케이션에서 작동하도록 설계되었으며, 시스템 설계를 단순하게 하고 유지보수 시간을 최소화합니다.
개요
단일 케이블
- VP-시리즈 모터와 Kinetix 5700 및 Kinetix 5500 서보 드라이브 지원
- 하나의 케이블에서 전원과 피드백을 제공하여 설치 시간, 가동 중단 시간 및 관리해야 할 부품 수 감소
- 18 ~ 6AWG 범위에서 사용 가능한 모터 전원, 브레이크 및 피드백 단일 케이블 옵션 포함
- 낮은 커패시턴스 설계로 시스템 전력 밀도 최대화
- 최첨단 잡음 제거 기능을 갖춘 인코더 통신 데이터 쌍 사용
- 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
- 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
- NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
- 무 할로겐 PUR 또는 PVC 단일 케이블
- 기계적 및 화학적 내구성을 위해 선택한 무 할로겐 PUR(폴리우레탄) 또는 PVC(폴리염화비닐) 소재 옵션으로 구성됨
- 85% 작동 범위를 제공하고 뛰어난 EMC/EMI 성능을 위해 테스트되었으며 단일 케이블에서 전력 및 신호 도체를 사용할 수 있는 전체 주석 도금한 구리 편조 사용
- 7x OD 곡률 반경에서 8백만 플렉스 사이클에 적합한 연속 플렉스 및 연속 플렉스 연장 옵션 제공
- TPE 단일 케이블
- 우수한 기계적 및 화학적 속성을 갖춘 열가소성 탄성중합체로 구성됨
- 우수한 EMC/EMI 성능을 위해 100% 작동 범위를 제공하는 전체 주석 도금된 구리 편조와 알루미늄/폴리에스터 테이프 사용
- 10x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 10AWG, 14AWG 및 18AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공. 6AWG 및 8AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블은 10x OD 곡률 반경에서 650만 플렉스 사이클에 적합
전력 및 피드백 케이블
- Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK 및 RDB 서보 모터, Kinetix MPAS/MPMA 선형 액추에이터, Kinetix MPAR 및 MPAI 전기 실린더, LDAT 시리즈 리니어 스러스터, LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 및 Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350 서보 드라이브 지원
- 16 ~ 2AWG 범위의 브레이크 옵션이 있는 전원 케이블과 도관을 더 쉽게 통과할 수 있도록 케이블 피복 직경이 더 작은 피드백 케이블 포함
- 드라이브 종단에 플라잉 리드 또는 몰드 커넥터(D-sub) 옵션이 있는 피드백 케이블 포함
- 비닐 TPE 및 PVC 혼합 소재로 구성됨
- 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 또는 D-sub 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
- 최상의 EMC 성능을 위한 100% 편조 작동 범위
- 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
- NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
- 12x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 8AWG, 10AWG, 14AWG 및 16AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공
TLP 전력 및 피드백 케이블
- TLP 모터 및 Kinetix 5100 서보 드라이브 지원
- 18 ~ 4AWG 범위의 개별 전력, 피드백 및 브레이크 케이블(특정 모터 크기용) 옵션 포함
- PVC 소재로 구성됨
- 다양한 드라이브 엔드 옵션 제공: 플라잉 리드 또는 확장 소켓이 있는 전원 및 브레이크 케이블, 통합 배터리 박스와 사전 성형된 커넥터 또는 확장 소켓이 있는 피드백 케이블
- 모터 시리즈에 따라 두 종류의 모터 엔드 연결부 사용: 16AWG 및 18AWG용 직사각형 커넥터와 16-4AWG용 밀리터리 스타일 커넥터
- 낮은 커패시턴스 설계를 사용하여 시스템 전력 밀도 최대화
- EMC 성능을 위한 85% 편조 작동 범위
사양
인증
- DESINA
- NFPA 79
- REACH
- RoHS
- UL
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 모션 액세서리 사양 기술 데이터 | KNX-TD004 | |
Kinetix 무할로겐 PUR 및 PVC 단일 모터 케이블 퀵 레퍼런스 | 2090-QR002 | |
HIPERFACE DSL 인코더용 단일 모터 확장 케이블 솔루션 백서 | MOTION-WP007 |