Loading

스마트 모듈형 산업 제어에 대해 알아보십시오

전 세계의 고유한 산업 제어 자동화 애플리케이션에 맞도록 견고하게 설계 후 테스트
모터 보호용 차단기, 소형 회로 차단기, 스위치 모드 전원 공급 장치를 보여주는 모터 컨트롤 판넬
산업 제어 제품
  • 아키텍처 완성
  • 라인-부하 전력 솔루션
  • 개조형 산업 제어

모듈형 제어 시스템은 작업을 간소화하도록 설계되었습니다. 시스템 애플리케이션을 위해 설계된 후 테스트를 완료한 새로운 선택 사항 덕분에 장비 범위를 확장할 때 설계 시간을 단축할 수 있습니다.

데이터 분산

시스템으로 설계

시스템은 고유한 애플리케이션에 관련된 구성요소와 함께 운영될 수 있도록 설계 및 테스트되었습니다.

문서 체크리스트

표준 및 인증

애플리케이션 요건을 준수하도록 전 세계 표준에 따라 테스트 및 인증되었습니다.

사람들

전 세계 영업 및 지원

전 세계 100여 개 국가에서 판매 및 서비스를 지원하고 있습니다.


모듈형 제어 시스템: 단순성. 사용 편리성. 테스트 완료.

모듈형 제어 시스템에서 구성요소 개요를 비롯해 어떻게 이 구성요소들이 서로 결합되어 전 세계 애플리케이션에 적합하게 설계 후 테스트를 완료한 솔루션을 배치하는 데 도움을 주는지 알아보십시오.

모듈형 제어 시스템: 스마트한 산업 제어
안전복을 입고 모터를 점검하며 클립보드 위에 있는 종이에 메모하는 남성 직원
브로슈어
모듈형 제어 시스템: 스마트한 산업 제어

다양한 지능형 구성요소, 옵션, 커넥터와 함께 당사는 맞춤식 산업 솔루션을 제공하여 현재 그리고 향후 필요한 요구를 충족하고 있습니다.

지금 알아보기
Loading
Loading
Loading
Loading

손쉽게 SCCR을 파악하십시오

일반 SCCR 툴을 사용하면 적용 중인 Allen-Bradley 구성요소에 맞는 조합을 선택할 수 있으며, 제품이 IEC 및 UL 표준을 준수한다는 내용의 간략한 테스트 개요서를 받을 수 있습니다. 이 문서는 회로에 사용된 모든 전원 장치의 조정된 하이 폴트 SCCR 등급을 제공하여 이러한 등급을 찾고 파악해야 하는 고객의 시간과 노력을 줄여 줍니다.

글로벌 SCCR
파란색 회로판
툴
글로벌 SCCR

글로벌 SCCR 선정 툴은 모터 스타터, 소프트 스타터 및 컴포넌트 드라이브를 위해 잘 조율된 하이폴트 분기 회로 솔루션을 제공합니다. 이 툴을 사용하면 정격을 찾고 결정하는 데 드는 시간과 노력이 절약됩니다.

툴 받기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

추천

산업용 컴포넌트 팟캐스트 시리즈에 관한 ROK Talk
Rockwell Automation 로고가 부착된 산업용 구성요소의 ROK Talk
산업용 컴포넌트 팟캐스트 시리즈에 관한 ROK Talk

이 팟 캐스트 시리즈에서는 장비 제조 업체 및 산업 응용 분야에서 제조의 안전성, 보안 및 생산성을 높이기 위한 산업용 컴포넌트의 역할에 대해 논의합니다. 이 시리즈는 직원의 잠재력을 한 번에 한 구성요소씩 확장하는 방법을 간접적으로 살펴볼 것입니다.

지금 듣기
모터 회로 설계 소개
검은색 금속 구성요소를 점검하는 작업자.
애플리케이션 매뉴얼
모터 회로 설계 소개

이 매뉴얼은 NEC에 명시된 방법을 기준으로 미국 지역의 모터 회로 설계를 간략히 소개합니다. 이 표준을 준수하는 장비를 설계하는 정보를 제공하고 안전한 방식으로 장비를 설계하며 적절하게 설치하고 사용할 수 있도록 안내합니다.

지금 다운로드
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 제어 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 모듈형 산업 모터 컨트롤 및 스타터 Chevron RightChevron Right
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
  • Social Media Cookies
  • Functional Cookies
  • Performance Cookies
  • Marketing Cookies
  • All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our {0} Privacy Policy
CloseClose