내구성과 유연성이 뛰어난 ASEM™ 6300 제품 라인을 사용하여 시설을 완벽하게 파악하십시오. Rockwell Automation의 산업용 PC, 씬 클라이언트, 모니터의 ASEM 라인은 작업을 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. Rockwell Automation의 산업용 ASEM 6300 PC, 씬 클라이언트는 FactoryTalk® View HMI(Human Machine Interface) 소프트웨어 및 ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어와 결합하여 완전한 비쥬얼라이제이션 시스템을 만듭니다.

품질 향상
품질 검사를 위한 작업을 실시간으로 자동화하고 결함이 있는 제품에 대한 즉각적인 대응을 트리거하여 제조 프로세스의 오류를 방지합니다. 라인에서 나오는 모든 것이 귀사의 표준 수준에 맞는지 확인할 수 있습니다.

생산성 향상
생산 관리자에게 운영에 대한 더 많은 통찰력을 제공하여 직원의 생산량을 극대화하고, 기록적인 시간 안으로 라인에서 제품을 생산하고, 가동 중단 시간이 시작되기 전에 이를 차단하고, 총 소유 비용 절감의 이점을 얻을 수 있습니다.

위험 감소
내장된 인텔리전스를 사용하여 보안 위협에 대처하고 작업장 안전을 개선하며 시스템을 강화하여 운영 장애를 피할 수 있는 생산 환경을 만들어 규정 준수 수준을 넘어서십시오.
보다 효율적인 운영의 창출
우리는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션의 글로벌 리더입니다. 운영 최적화를 고려하여 설계된 ASEM 6300 산업용 PC, 씬 클라이언트, 모니터 라인의 출시로 전체 포트폴리오를 강화했습니다.
내구성이 뛰어난 고성능 HMI 솔루션으로 산업 현장을 통합하십시오
ASEM 6300 제품 라인은 기존 레거시 기술과 호환할 수 있도록 설계되었습니다. 한편, 이 솔루션의 진정한 역량은 통합 종단간 제품군으로 배포되어 확장된다는 점입니다.
비쥬얼라이제이션 애플리케이션의 신뢰성 및 보안 향상
Rockwell Automation의 산업용 ASEM 6300 PC 및 씬 클라이언트는 FactoryTalk® View HMI(Human Machine Interface) 소프트웨어 및 ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어와 결합하여 완전한 비쥬얼라이제이션 시스템을 만듭니다.