Loading

입력/출력(I/O) 모듈
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 I/O 제품은 다양한 크기와 점밀도로 제공되어 정확한 요건을 유연하게 충족할 수 있습니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

프로그래밍 가능한 컨트롤러를 위한 섀시 기반 I/O에서 최대 IP69K 등급의 산업용 강화 I/O 및 인캐비닛 IP20 등급 모듈식 및 블록 설계에 이르는 Rockwell Automation의 광범위한 I/O 제품으로 산업 자동화 과정에서 이점을 얻으십시오. 그리고 SIL 3, Performance Level e, Cat까지 TÜV 인증을 받은 Rockwell Automation 안전 I/O 포트폴리오에서 이상적인 안전 솔루션을 시작해 보십시오. 4. 통신 지원에는 IO-Link 기술, EtherNet/IP™, DeviceNet® 등이 포함됩니다. 


섀시 기반 I/O

섀시 기반 I/O 모듈은 특정 Allen-Bradley® 컨트롤러 제품군용으로 설계된 제품입니다. I/O 통신 네트워크를 사용하여 I/O를 동일한 컨트롤러 섀시에 로컬로 설치하거나 센서와 액추에이터에 더 가깝게 설치할 수 있습니다.


인캐비닛 분산 I/O

인캐비닛(IP20) I/O 모듈은 애플리케이션 전반에 분산할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 옵션에는 아날로그, 디지털, 안전, 극한 환경, 본질 안전(IS) 및 특수 모듈이 포함됩니다.

FLEX 5000 I/O 모듈
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 모듈
FLEX 5000 I/O 모듈

견고하고 유연한 분산 I/O 솔루션인 FLEX 5000™ I/O 모듈을 사용하면 업무상 필요에 맞는 I/O를 선택할 수 있습니다. FLEX 5000 I/O는 속도가 더 빠르고 대역폭도 넓은 1Gb EtherNet/IP™ 연결이 가능하여 통신 수준이 향상됩니다. 네트워크 아키텍처의 유연성을 높이기 위해 이 모듈에는 구리선 포트 2개 또는 광통신 포트(SFP) 2개가 포함되어 있으며 DLR, 스타, 리니어, PRP 토폴로지를 지원합니다.

제품 세부 정보
FLEX I/O 모듈
Allen-Bradley FLEX I/O 모듈
FLEX I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 모듈은 모듈당 접점 수 4개에서 32개에 이르는 디지털, 아날로그, HART 아날로그 및 특수 I/O 방식으로 애플리케이션 유연성을 높여 줍니다. 장착 및 배선 옵션으로 디지털 및 아날로그 I/O를 적절히 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Allen-Bradley POINT I/O
POINT 및 POINT Guard I/O 모듈

Bulletin 1734 POINT I/O™ 모듈은 저렴한 소유 비용으로 유연성을 요구하는 애플리케이션에 적합합니다. POINT Guard I/O™ 안전 등급 I/O 모듈은 표준 POINT I/O 시스템에서 병행 사용할 수 있습니다. 일부 모듈에는 DeviceLogix™ 스마트 컴포넌트 기술이 적용되어 있습니다.

POINT I/O 모듈 POINT Guard I/O 모듈
1718 Ex I/O 모듈
Allen-Bradley 1718 Ex I/O 모듈
1718 Ex I/O 모듈

Bulletin 1718 Ex I/O 모듈은 인증 외함 안에 배치하는 경우 존(Zone) 1 위험 구역에서 사용 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 소형 섀시 기반 I/O 설계로 EtherNet/IP™를 통해 필드 장비를 통합합니다. 이러한 사이즈 이점 덕분에 효율성을 제공하고 추가적인 하드웨어 및 배선의 필요성을 줄여줍니다.

제품 세부 정보
1719 Ex I/O 모듈
Allen-Bradley 1719 Ex I/O 모듈
1719 Ex I/O 모듈

Bulletin 1719 Ex I/O 모듈은 존(Zone) 2 또는 Class I, Div 2 장착이 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 좁은 공간에서 극한의 효율성을 발휘하는 섀시 기반의 I/O 설계로 위험 구역의 장치를 EtherNet/IP™로 통합해 줍니다.

제품 세부 정보
CompactBlock LDX I/O 모듈
Allen-Bradley CompactBlock LDX I/O 모듈
CompactBlock LDX I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 모듈은 강력한 보안 사양이나 고성능 기능이 필요 없는 경부하 산업용으로 적합한 경제적인 분산 I/O 솔루션입니다. 베이스 블록에는 I/O 접점과 내장된 DeviceNet™ 네트워크 어댑터가 포함됩니다. 디지털I/O 확장 블록은 유연성을 높여 CompactBlock LDX I/O 시스템에 I/O 접점을 추가합니다.

제품 세부 정보
CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
Allen-Bradley CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈

Bulletin 1791DS와 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 모듈은 안전 시스템을 위한 분산 I/O의 이점을 제공합니다. 이들 모듈은 DeviceNet™ 또는 EtherNet/IP™ 네트워크에서 통신하는 안전 컨트롤러와 함께 작동되며 이러한 네트워크는 CIP™ Safety를 사용합니다. CompactBlock Guard 안전 I/O는 GuardLogix® 및 SmartGuard™ 컨트롤러와 작동되도록 최적화되었습니다.

제품 세부 정보
내장 I/O 모듈
Allen-Bradley 내장 I/O 모듈
내장 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1799 내장 I/O 모듈은 입력 장치와 장비 액추에이터 간의 표준 인터페이스 역할을 합니다. 이용 가능한 확장 기판과 범용 I/O를 사용하면 초기 재료 비용을 줄이고 재고를 최소화하며 I/O 확장당 비용을 줄이고 각 애플리케이션당 I/O 사용을 극대화할 수 있습니다.

제품 세부 정보

On-Machine 분산 I/O

On-Machine™ I/O 모듈은 원격 중앙 캐비닛이 아닌 장비에 직접 장착할 수 있습니다. 네트워크 어댑터와 함께 센서 및 액추에이터 인터페이스 포인트의 완전한 어셈블리로서 옵션에는 아날로그, 디지털, 안전 및 특수 모듈이 포함됩니다.

ArmorBlock 5000 I/O 블록
ArmorBlock 5000 I/O 블록

열악한 환경에서 사용하도록 설계된 Rockwell Automation의 ArmorBlock 5000™ I/O는 총 설치 시간과 비용, 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되는 확장성을 제공합니다. 산업적으로 강화된 블록은 최대 IP69K 등급, 3가지 전력 모델, 유연한 장착 옵션, 클래스 A 및 클래스 B IO-Link 포트를 제공합니다.

제품 세부 정보
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlock 및 ArmorBlock Guard I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1732D 및 1732E ArmorBlock® I/O 모듈은 경제적이고 견고하여 On-Machine 사용에 적합합니다.

Rockwell Automation의 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 모듈은 안전 애플리케이션을 위한 표준 I/O의 이점을 제공합니다.

ArmorBlock I/O 모듈 ArmorBlock Guard I/O 모듈
ArmorPOINT I/O 모듈
Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT I/O 모듈
ArmorPOINT I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O는 생산자/소비자 기술을 지원하여 고속 디지털 및 프로세스 애플리케이션 내의 여러 Logix 컨트롤러 간에 입력 정보와 출력 상태를 공유할 수 있습니다.

제품 세부 정보
높은 가용성 분산 I/O

높은 가용성 I/O 모듈은 애플리케이션 전체에 배치할 수 있으며 외함이 필요합니다. 이 모듈은 심플렉스 및 듀플렉스 연결과 내결함성 애플리케이션에 적합한 I/O 이중화를 제공합니다.

FLEXHA 5000 I/O 모듈
FLEXHA 5000 I/O 모듈

보다 편리하게 통합된 설계를 통해 하드웨어 복잡성과 비용을 줄이는 최첨단 플랫폼입니다. FLEX 5000™ I/O는 속도가 더 빠르고 대역폭도 넓은 1Gb EtherNet/IP™ 연결로 통신 수준을 향상합니다. 가동 중단 시간과 엔지니어링 시간을 단축하면서 비용도 제한하는 이 플랫폼은 더 스마트하고 효율적인 I/O 솔루션이 되도록 설계되었습니다. 

제품 세부 정보
이중화 I/O 모듈
Allen-Bradley 1715 이중화 I/O 모듈
이중화 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1715 이중화 I/O 모듈은 표준 및 극한 작동 환경에서 중요 프로세스 애플리케이션에 진정한 이중화 I/O 지원을 제공합니다.   탁월한 편리성과 최고의 진단 성능, 유연한 구성을 갖춘 이 모듈은 별도의 하드웨어나 소프트웨어 없이도 폴트 방지 기능을 지원합니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 입력/출력(I/O) 모듈 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose