ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비를 사용하면 유연한 네트워크 설계가 가능합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실, RG-6 Quad-shield Coaxial(4중 차폐 동축) 케이블입니다. ControlNet 파이버 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장하고 전자기 간섭(EMI)을 차단할 수 있으며 위험한 위치에도 설치가 가능합니다. 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 동축 시스템과 광섬유 시스템을 위한 툴을 제공합니다. 시스템을 설치할 환경 및/또는 어플리케이션에 따라 케이블 타입을 선택하십시오.
인기 자료/퀵링크
개요
- 하이 플렉스 및 표준 PVC(폴리염화비닐)에 사용 가능
- 200미크론 케이블 포함
- 10, 20, 30, 60, 100 및 300m 길이로 사용 가능
- 1786-RPFS 리피터와 함께 사용
- 5V DC 전류에서 최대 1.6A를 공급하는 리피터 어댑터를 사용하여 리피터 모듈에 전원 공급
제품 선정
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1783-ETAP | 3 Port EtherNet/IP Tap |
|
Active | |
1788-EN2DNR | EtherNet/IP to DevicNet Linking Device | Active | ||
1783-ETAP2F | 1+2 Port EtherNet/IP Taps |
|
Active | |
1783-ETAP2FK | Active | |||
9300-ENA | Active | |||
1783-ETAPK | Active | |||
1787-USADPTR | U.S. P/S ADAPTER FOR 1770-KFD | Active | ||
1787-PLUG10R | DNet Open Style 10 Position Connector | Active | ||
1783-NATR | Configurable NAT router | Active |
- Catalog Number
- 1783-ETAP
- Description
- 3 Port EtherNet/IP Tap
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1788-EN2DNR
- Description
- EtherNet/IP to DevicNet Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1783-ETAP2F
- Description
- 1+2 Port EtherNet/IP Taps
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1783-ETAP2FK
- Description
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 9300-ENA
- Description
- Lifecycle
- Active
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
ControlNet 매체 기술 데이터 | 1786-TD007 | |
ControlNet 동축 매체 계획 및 설치 가이드 | CNET-IN002 | |
ControlNet Ex 매체 계획 및 설치 가이드 | CNET-IN003 | |
ControlNet 파이버 매체 계획 및 설치 가이드 | CNET-IN001 | |
ControlNet IP67 탭 및 케이블 어셈블리 키트 설치 매뉴얼 | 1786-IN017 | |
산업 자동화 배선 및 접지 지침 | 1770-IN041 | |
Logix 5000 컨트롤 시스템의 ControlNet 모듈 사용자 매뉴얼 | CNET-UM001 | |
ControlNet NetChecker 사용자 매뉴얼 | 1788-UM001 | |
NetLinx MediaChecker 사용자 매뉴얼 | 1788-UM002 | |
ControlLogix 시스템 사용자 매뉴얼 | 1756-UM001 | |
ControlNet 매체 시스템 컴포넌트 목록 | AG-PA002 | |
Integrated Architecture 권장 자료 레퍼런스 매뉴얼 | IASIMP-RM001 |