Loading

회로 및 부하 보호
Allen‑Bradley

회로 및 부하 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 릴레이 코일, 파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호할 수 있습니다.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sort & Filter
CloseClose
Filter & Refine
Clear All
Sort By Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
View 60 Results
Showing 1 - 24 of 60 Results
Sort By:
Alphabetical (A-Z)
  • Alphabetical (A-Z)
  • Alphabetical (Z-A)
Filter & Refine
140F 퓨즈 홀더
Bulletin 140F 퓨즈 홀더는 퓨즈 단락 표시가 있거나 없으며, UL Class CC 퓨즈 또는 극소형 퓨즈 및 IEC 10×38mm 퓨즈에 사용할 수 있습니다.
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
140G 도어를 통한 회전형 오퍼레이터
간소화된 판넬 어셈블리 및 작업을 통해 보호 회로 차단기를 제어하고 판넬 도어가 열려 있든 닫혀 있든 기능을 유지할 수 있습니다.
140M IEC 회로 차단기
Rockwell Automation의 Bulletin 140M 모터 보호용 차단기는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Rockwell Automation의 Bulletin 140MT 모터 보호용 차단기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
140M MCP
Rockwell Automation은 2022년 3월부로 Bulletin 140M 모터 회로 보호기를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. Bulletin 140MT 모터 회로 보호기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
140MG MCP
이러한 장치는 모터 분기 회로, 분기 회로 및 단락 자기 회로를 보호하고 수동으로 전환할 수 있도록 분리 수단의 역할을 합니다. 이러한 장비의 정격은 3 - 1,200A입니다.
140MG MPCB
이러한 회로 차단기는 모터 분기 회로, 분기 회로 및 단락 자기 회로를 보호하고 과부하로 인한 과열 방지 및 수동 전환을 위한 분리 수단의 역할을 합니다.
140MP MPCB
Bulletin 140MP 모터 보호용 차단기는 최대 100kA의 @400A 차단 정격을 가지며, 최대 32A의 열과부하 보호 및 자기 단락 방지 기능을 제공합니다.
140MT MCP
정격이 최대 40A인 당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기(D9N 버전)는 컨택터 및 과부하 릴레이와 함께 적용할 수 있습니다.
140MT MPCB
당사의 Bulletin 140MT 모터 보호용 차단기(MPCB)는 비용 절감형 자기 단락 및 최대 40A의 열 과부하 방지 기능을 제공합니다.
140U 회로 차단기
당사의 Bulletin 140U 배선용 회로 차단기(MCCB)는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Bulletin 140UT 배선용 회로 차단기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
140UT MCCB
전류를 제한하는 회로 차단기는 고정 단락과 과전류 보호 기능을 제공하며, 2-극 및 3-극 장치에 맞도록 높은 차단 정격을 제공하며 240V 및 480Y/277V의 역송 공급에 적합합니다.
1489-M 열동 전자식 회로 차단기
이 회로 차단기는 빠른 차단 시간과 탁월한 충격 및 진동 내성 덕분에 열악한 주변 환경에 적합합니다.
1491 퓨즈 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1491 퓨즈 블록은 범용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 페놀 또는 자기 소재의 블록 베이스는 견고하게 제조되어 장착 및 배선하기 쉽습니다.
1492-D DC 고압 소형 회로 차단기
이 회로 차단기는 고전압 DC 회로에 대한 과전류 및 단락 보호 기능을 제공하며 이중 단자가 특징이고 최대 4개의 전선에 대해 정격인 다중 전선입니다.
1492-FB 퓨즈 홀더
로크웰 오토메이션의 퓨즈 홀더를 사용하면 Class CC, J 및 극소형 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치할 수 있습니다.
1492-GH 접점수가 높은 회로 차단기
회로 차단기는 열동 부분과 자기 트립 기능이 결합되어 있어 두 감지 시스템의 장점을 동시에 발휘합니다.
1492-MC 열동 전자식 회로 차단기
이 회로 차단기에는 열적 및 자기적 트립 동작이 내장되어 있으며, 정확한 과부하 및 단락 보호 기능으로 전도체 및 연결된 장비를 보호해 줍니다.
1492-RCDA 잔류 전류 장비
이 장치는 접지 누설을 감지하고 차단하여 노출된 직원이 상해를 입지 않고 장비가 손상되지 않도록 보호합니다.
1492-SPM 추가 보호기
이 보조 보호기는 전류 제한이며 배선 및 버스 바 유연성을 위해 이중 터미널을 갖추고 있습니다.
1494 케이블 작동식
Bulletin 1494C 케이블 작동식 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
1494F 고정 심도
Rockwell Automation의 Bulletin 1494F 가변 심도 플랜지 장착형 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
1494G 위험한 위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 위험한 위치용 안전 단로 스위치는 30A, 60A 및 100A 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
1494G 중공업용 안전 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 중공업용 안전 단로 스위치는 전환 범위가 30 - 600A입니다. 3R/4/12 타입의 메탈 도색, 4/4X 타입의 스테인레스 스틸, 4/4X 타입의 비금속 외함 형태로 제공됩니다.
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
1494H 산업용
Rockwell Automation의 Bulletin 1494H 산업용 및 Bulletin 1494HL 일반용 안전 분리 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션용으로 설계되었으며 ‘모터에서’ 단로 스위치 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.
1494R 가변 심도
Rockwell Automation의 Bulletin 1494R 가변 심도 판넬도어 마운팅용 회전식 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 194R 회전식 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
1494U 분리 스위치 로드 오퍼레이터 설치 매뉴얼 동영상
1494V 가변 심도
Bulletin 1494V 가변 심도 플랜지 장착형 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
1692 블록형 전자식 회로 보호기
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다.
1694 모듈형 전자식 회로 보호기
로크웰 오토메이션의 모듈형 Bulletin 1694 전자식 회로 보호기는 24V DC 스위치 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 단락 또는 과부하로부터 보호합니다. IO-Link 지원 버전은 제어 시스템의 상태에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다.
188-J 지역 회로 차단기
이 회로 차단기는 빠른 차단 시간과 탁월한 충격 및 진동 내성이 특징입니다.
193 IEC E1 Plus 릴레이
당사의 Bulletin 193 IEC 및 592 NEMA E1 Plus 전자식 과부하 릴레이는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 전환 과정에 도움이 되도록 당사 E100 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
193 IEC E100 릴레이
E100 전자식 과부하 릴레이는 차세대 기본 계층 전자식 과부하 릴레이입니다. 이러한 릴레이에는 모터 보호 투자를 더 효과적으로 보호하는 향상된 기능이 포함되어 있습니다.
193 IEC E300 릴레이
Rockwell Automation의 Bulletin 193/592 E300™(네트워크) 및 E200™(비네트워크)은 모듈형 설계, 통신 옵션, 진단 정보, 간소화된 배선 및 Logix 기술과의 통합을 제공합니다.
193-K IEC 소형 바이메탈
당사의 Bulletin 193-K IEC 소형 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-K 컨택터 및 Bulletin 104-K 가역형 컨택터에 사용하도록 설계되었습니다. 이 열동형 과부하 릴레이에는 결상 상태를 감지할 수 있는 차동 메커니즘이 포함되어 있습니다.
193-T1 CT IEC 바이메탈 표준
당사의 Bulletin 193-T1 IEC 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-C 컨택터 및 Bulletin 104-C 가역형 컨택터에 사용하도록 설계되었습니다.
194E 부하 스위치
당사의 Bulletin 194E 부하 스위치는 로컬 모터 절연 및 단로 스위치 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
194L 제어 및 로드 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 194L 제어 및 부하 스위치는 유연하고 조정 가능하며 시간과 공간이 절약되는 장치입니다.
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
194R 퓨즈형 및 비퓨즈형
이러한 스위치는 20~1250A까지 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전이 있으며, 외함을 포함하여 또는 외함 없이 주문할 수 있습니다.
three 194U rotary disconnect switches
194U 비퓨즈형 회전 단로 스위치
이러한 스위치는 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있는 30~160A의 비퓨즈 버전으로 제공됩니다.
4983-DC 서지 보호기 및 필터
4983-DD 데이터라인 서지 보호기
당사의 Bulletin 4983-DD DIN 레일 데이터라인 서지 보호 장비는 산업용 통신 네트워크를 보호합니다.
4983-DH 중부하 서지 보호기
Bulletin 4983-DH 중부하 AC 서지 보호기는 보호 수준, 수명 및 누수 제어 면에서 향상시킬 수 있는 가스방전관이 있는 MOV(고에너지 배리스터) 네트워크를 조합한 제품입니다.
4983-DS 서지 보호기
당사의 Bulletin 4983-DS DIN 레일 AC 서지 보호 장비는 병렬 연결되며 MOV를 사용하여 고압 서지를 클램핑합니다.
4983-PF 판넬 장착 필터
당사의 Bulletin 4983-PF 판넬 장착 필터는 노이즈 차단이 가능하며,
592 NEMA 공정 합금
Bulletin 592 공정 합금 과부하 릴레이는 열동형 장비입니다.
809S 전류 모니터링
Rockwell Automation의 Bulletin 809S 전류 모니터링 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 저전류 및 과전류 감지와 보조 보호 기능을 제공합니다.
813S 전압 모니터링
당사의 Bulletin 813S 전압 모니터링 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 최첨단 보조 보호 기능이 있습니다.
814S 전원 모니터링
당사의 Bulletin 814S 역률 모니터링 릴레이 및 전원(kW) 모니터링 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 최첨단 보조 보호 기능이 있습니다.
817S 서미스터 모니터링
Rockwell Automation의 Bulletin 817S 서미스터 모니터링 릴레이는 과열 조건으로부터 장비를 보호하고 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 보조 모터 보호 기능을 제공합니다.
825-P 모듈형 보호 시스템
Bulletin 825-P 모듈형 보호 시스템은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 E300 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
Bulletin 857 모터-피더 보호 릴레이
고압 Bulletin 857 모터-피더 보호 릴레이는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Rockwell Automation은 고객이 더 많은 현대 기술로 전환할 수 있는 툴을 구비하고 있습니다.
Bulletin 865 모터-피더 보호 릴레이
고압 Bulletin 865 모터-피더 보호 릴레이는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Rockwell Automation은 고객이 더 많은 현대 기술로 전환할 수 있는 툴을 구비하고 있습니다.
UVR(Undervoltage Release) 액세서리 설치
140G H 및 J 프레임 배선용 케이스 회로 차단기에 UVR(Undervoltage Release) 액세서리를 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 보여 주는 동영상 튜토리얼입니다.
UVR(UV Release) 설치
동영상 튜토리얼에서 Bulletin 140G G, H, I 및 J 프레임의 배선용 회로 차단기에 UVR(UV Release)을 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 보여줍니다.
배선용 회로 차단기(MCCB) 제품군 개요
액세서리에서 오퍼레이터까지 배선용 회로 차단기(MCCB) 제품군에 관한 전반적인 내용을 볼 수 있습니다.
보조 접점 설치
Bulletin 140G H 및 J 프레임 배선용 회로 차단기에 보조 접점을 설치하기 위한 단계별 설치 매뉴얼을 보여 주는 동영상 튜토리얼입니다.
션트 트립 설치
트립 유닛 설치
동영상 튜토리얼에서 Bulletin 140G H 및 J 프레임의 배선용 회로 차단기에 트립 유닛을 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 볼 수 있습니다.
플렉스 케이블 플랜지 취부 작동 장치 설치
동영상 튜토리리얼에서 Bulletin 140G 배선용 케이스 회로 차단기에 플렉스 케이블 플랜지 취부 작동 장치를 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 볼 수 있습니다.
회전식 작동 장치 설치
동영상 튜토리얼에서 Bulletin 140G H 및 J 프레임의 배선용 회로 차단기에 회전식 작동 장치를 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 볼 수 있습니다.
Best Selling
Chevron UpChevron Up
Product information Configure product Add to project

Items Per Page:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 of 60 Results
CloseClose
Number of compared products:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Clear All
Compare Now (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

회로 및 부하 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 릴레이 코일,파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호할 수 있습니다. 해당 제품들은 DIN 레일 장착형으로 설치 속도가 빠르며, 고밀도 구성에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. Rockwell Automation은모듈형 보호 시스템, 바이메탈 또는 Solid-State 과부하 릴레이, 서지 보호기, 필터 등 모터 보호 장치, 전자 회로 보호 모듈, 회로 차단기를 제공합니다.

ROK Talk on Industrial Components, 6회에서 Bill과 Paul은 기술 컨설턴트인 Simon Johnson에게 각 회로 차단기의 역사, 목적, 고유한 기능에 대해 이야기합니다. Allen‑Bradley는 MCCB, MPCB, MCP, MCB 등의 회로 차단기를 말할 때 약어로 사용됩니다. 자세한 내용과 사용처를 알려주세요.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
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
You can update your preferences at any time. For more information please see our Privacy Policy
CloseClose