1494G 위험한 위치용 안전 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 위험한 위치용 안전 단로 스위치는 30A, 60A 및 100A 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 실내 및 실외용으로 볼트 7개 및 9개를 사용한 3R 외함형으로 제공됩니다. 이러한 스위치는 Class I, Division 1 및 2, Group C 및 D와 Class II, Group E, F, G의 유해 가스 또는 분진 구역에서 사용할 수 있도록 인증 받았습니다.