개별 모터 부하의 단락을 방지해 주는 모터 회로 보호기는 다양한 모터 크기 및 설치 유형에 사용할 수 있습니다. 이러한 장비를 Rockwell Automation의 NEMA 및 IEC 모터 스타터, 과부하 릴레이, 컨택터와 함께 사용할 수 있습니다.

140MT 모터 회로 보호기
정격이 최대 40A인 당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기(D9N 버전)는 컨택터 및 과부하 릴레이와 함께 적용할 수 있습니다.

140MG 모터 회로 보호기
당사의 Bulletin 140MG 모터 회로 보호기는 모터 분기 회로, 분기 회로 및 단락 자기 회로를 보호하고 수동으로 전환하기 위한 분리 수단의 역할을 합니다. 3~1200 A 정격 장치입니다. 북미 지역에서는 전기공사 규정에 따라 UL/CSA 등급의 퓨즈, 회로 차단기 또는 자가 보호 혼합형 모터 컨트롤러로 개별 모터 분기 회로를 보호해야 합니다.

140M 모터 회로 보호기
Rockwell Automation은 2022년 3월부로 Bulletin 140M 모터 회로 보호기를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
이 모터 회로 보호기는 C-프레임(32A) 및 D-프레임(40A) 모델에 확장된 전류 범위를 제공합니다. 140M F-프레임 제품은 계속해서 제공됩니다.
자세한 내용은 Bulletin 140M~140MT/UT 모터 보호용 차단기 마이그레이션 소개서를 참조하십시오.