배선용 회로 차단기(MCCB)는 프레임 크기가 다양하여 사용자에게 필요한 전류 정격 및 차단 용량에 맞출 수 있습니다. 이러한 차단기는 회로의 과부하, 단락 및 접지 폴트를 막아 줍니다. 이러한 장비를 로크웰 오토메이션의 NEMA 및 IEC 모터 스타터, 과부하 릴레이, 컨택터와 함께 사용할 수 있습니다.

140UT 배선용 회로 차단기(MCCB)
Bulletin 140UT-D 배선용 회로 차단기(MCCB)인 UL489 및 IEC 60947-2 등재 회로 차단기는 범용 애플리케이션에 사용됩니다. 전류를 제한하는 회로 차단기는 고정 단락과 과전류 보호 기능을 제공하며, 2-극 및 3-극 장치에 맞도록 높은 차단 정격을 제공합니다. 이 회로 차단기는 240V 및 480Y/277V에서 역송 공급에 적합합니다.

140G 배선용 케이스 회로 차단기
Bulletin 140G 배선용 케이스 회로 차단기는 10 - 3,000A 범위의 아홉 가지 프레임 크기로 제공되므로 고객이 요구하는 전류 정격 및 차단 용량에 맞출 수 있습니다. 광범위한 오퍼레이터 및 액세서리를 갖춘 이 회로 차단기는 과부하, 단락 및 접지 폴트로부터 회로를 안전하게 지켜 줍니다.

140U 배선용 케이스 회로 차단기
Rockwell Automation은 2022년 3월부로 Bulletin 140U 배선용 회로 차단기(MCCB)를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. Bulletin 140UT 배선용 회로 차단기 로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
이 배선용 회로 차단기는 크기가 매우 작고, UL 489 및 IEC 60947-2 MCCB(최대 40A)를 준수하며, 역송 공급 기능을 갖추고 있습니다.
자세한 내용은 Bulletin 140M~140MT/UT 모터 보호용 차단기 마이그레이션 소개서를 참조하십시오.