Loading
성공 사례
Recent ActivityRecent Activity

솔루션 사용 사례: Newfoil Machines Limited

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
솔루션 사용 사례: Newfoil Machines Limited  hero image

솔루션

  • Allen-Bradley Kinetix 5500 서보 드라이브
  • Allen-Bradley PanelView Plus HMI

1982년에 설립된 Newfoil Machines Limited는 롤 피드 핫포일 라벨 인쇄 및 컨버팅 장비 부문에서 세계를 선도하는 업체로 성장했으며 전 세계 90개 국가에서 1,500대 이상의 설치하고 있습니다.주요 고객으로는 와인, 증류주 및 전자 산업에 서비스를 제공하는 업체를 비롯하여 전 세계 여러 라벨 인쇄업체가 있습니다.

영국 버밍엄의 1982 Label Expo 전시회에 첫 번째 장비를 출시한 후 Newfoil은 광범위한 장비와 옵션을 지속적으로 개발하고 확장했으며 현재는 고품질 완제품 및 컨버팅에 대한 산업 표준으로 간주되고 있습니다.실제로 Newfoil Machines는 1986 Drupa 전시회에 출품된 자체 접착 홀로그램 라벨을 생산한 최초의 회사입니다.

회사의 서보 프레스 범주에서 기술적 진화가 정점에 달하여 서보 기술에 최신 개발을 배포하여 통합 모션 및 안전 제어 시스템을 제공합니다. 이러한 시스템은 장비의 다양한 동적 제어 요소를 단일 패키지로 결합합니다.작업자는 HMI 터치스크린 제어 패널을 사용하여 최소의 시간에 라벨 파라미터를 설정 및 최적화하고 데이터를 저장한 후 재사용할 수 있습니다.

모든 Newfoil 장비는 최신 CAD 설계 시스템, CNC 장비 툴 및 생산 장비를 갖춘 최신 시설인 영국 내 2,000m2 공장에서 설계되어 제작됩니다.사내 생산이 장비 엔지니어링 콘텐츠의 95%를 차지하고 고급 서보 제어 시스템은 모션 컨트롤 기술 업계를 선도하는 로크웰 오토메이션에서 공급합니다.Newfoil Machines는 제조 프로세스 전반을 제어하여 신뢰성과 품질 부문에서 최고의 명성을 구축했습니다.

서보 범주는 175~330mm의 웹 폭을 가진 7가지 장비 변형으로 구성됩니다. 각 모델은 전자 서보 웹 피드 제어를 배포하고 최대 18,000cph로 작동 가능하며 완성된 라벨을 되감고 모형을 제거할 수 있습니다.가동 중인 장비는 비어 있거나 미리 인쇄된 자재를 인피드의 롤로 가져온 다음 7단계(재등록, 핫 스탬프, 양각, 코팅, 다이 커팅, 스트립, 리와인드)에 따라 완성된 자체 접착 라벨을 제공하고 아웃피드에서 포일을 입히고 양각합니다.

장비의 핵심은 EtherNet/IP 네트워크를 통해 실행되는 로크웰 오토메이션의 Allen-Bradley® 제어 제품군입니다.기본 제어는 Allen-Bradley CompactLogix™ 컨트롤러(PAC)를 통해 제공되며, Allen-Bradley Kinetix® 5500 서보 드라이브에 의해 제어되는 4축 또는 6축 서보 인덱싱 시스템을 제어합니다.Allen-Bradley PowerFlex 가변 속도 드라이브는 모션 요소를 완성하고, Allen-Bradley PanelView™ Plus HMI는 운영자 인터페이스를 제공합니다.

Newfoil Machines의 상무 이사 겸 소유주인 Derrick Evans는 이렇게 말합니다."우리 장비는 프리미엄 제품을 위한 고가의 라벨을 생산하도록 설계되었기 때문에 까다로운 정확도 및 품질 수준을 충족할 수 있는 자동화 솔루션이 필요합니다.로크웰 오토메이션은 중요 설계 및 개발 기간 동안 완벽한 지원을 제공하여 일반적인 문제에 대한 실질적인 솔루션을 제시할 수 있었습니다."

"통합 Allen-Bradley 솔루션을 채택한 결과 설계 시간을 단축하고, 프로그래밍 작업을 간소화하고, 문제를 쉽게 해결할 수 있게 되었습니다.또한 유연성이 강화되어 최소의 엔지니어링 노력으로 장비 설계를 개선할 수 있습니다."

"고객의 유지보수 및 문제 해결이 쉬워지고, 직원 및 장비 안전이 개선되었습니다.실제로 로크웰 오토메이션 제품을 통합한 덕분에 생산성이 크게 향상되고 투자 수익(ROI)이 80% 개선되었습니다."

위에서 언급한 결과는 이 고객이 로크웰 오토메이션의 제품과 서비스를 타 제품과 함께 사용하여 얻은 결과입니다.구체적인 결과는 고객마다 다를 수 있습니다.

Allen-Bradley, CompactLogix 및 PanelView는 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

Published 2017년 7월 12일

주제: 인쇄 및 출판
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례