Loading

스마트 안전 여정을 지금 시작하십시오

기기 효율성 극대화 및 생산성 향상
빨간색 안전 모듈 3개와 회색 이더넷 모듈이 있는 GuardLogix 컨트롤러입니다. 2개의 안전 모듈에는 키가 매달려 있고 이더넷 모듈에 청록색 이더넷 케이블이 있습니다.
스마트 제조
  • 스마트 장치
  • 스마트 장비
  • 스마트 시스템

안전 투자로 얻는 이익 극대화

기기가 스마트해질수록 제조 작업이 더욱 스마트해집니다. 통합 스마트 안전 솔루션은 장비 또는 생산 라인 상태에 대한 종합적인 상황 정보 생성에 필요한 모든 데이터를 제공합니다.

스마트 제조의 이점: 기기 상태 모니터링, 가동시간 증가, 제조 민첩성 향상, 안전성 및 생산성 증가, 총 소유 비용 감소

디지털 트랜스포메이션이 가속화되면서 스마트 안전 솔루션에 대한 수요도 증가고 있습니다. 이 솔루션은 이제 제조업체 및 프로세서의 운영 대응력 전략의 필수 컴포넌트이자, 최근 흐름인 ‘뉴노멀’ 시대에서 번창하는 데 필요한 생산성을 달성하게 하는 핵심적인 지원입니다.

이러한 수요에 대응하기 위해 Rockwell Automation은 스마트 안전 솔루션을 다양하게 제공하고 있습니다.

뉴노멀의 시대에서 생산성과 운영 복원력을 향상하는 스마트 안전
로크웰 오토메이션의 450L 라이트 커튼 안전 제품 확대 이미지
백서
뉴노멀의 시대에서 생산성과 운영 복원력을 향상하는 스마트 안전

스마트 안전 솔루션은 이제 제조업체의 운영 전략을 구성하는 필수 요소이자 성장을 위해 반드시 필요한 생산성 향상 목표 달성의 핵심적인 요소입니다.

지금 다운로드
프로그래밍 시간 50% 단축

더 자세히 알고 싶으십니까? 로크웰 오토메이션의 스마트 장비 워크숍은 귀사가 스마트 장비 여정의 어느 단계에 있든지 상관없이 프로그래밍 시간 단축 등 운영을 개선하기 위한 솔루션 중심으로 고안되었습니다.

지금 워크샵 요청

스마트 안전을 위한 솔루션

스마트하고 확장 가능한 통합 세이프티 솔루션
노란색 안전모와 보안경을 쓰고 노란색 반사 안전 조끼를 입은 여성이 빨간색 안전모와 보안경을 쓰고 노란색 반사 안전 조끼를 입은 남자와 이야기를 나누고 있습니다. 두 사람 모두 산업용 장비 앞에 서서 빨간색 서류판에 꽂힌 종이를 보고 있습니다.
퀵 레퍼런스 가이드
스마트하고 확장 가능한 통합 세이프티 솔루션

GuardLink™를 갖춘 스마트 안전 솔루션은 배선 요구 사항을 간소화하면서 설계 환경, 비쥬얼라이제이션 시스템, 정보 소프트웨어 및 GuardLogix® PAC에 상세한 진단 데이터를 제공합니다.

지금 다운로드
스마트 안전
화면에 데이터가 표시된 컴퓨터 앞에 있는 사용자와 안전 장치로 구성된 아이콘 콜라주
대화형 ebook
스마트 안전

로크웰 오토메이션의 스마트 안전 제품은 생산성 향상에 필수이며 스마트 장비에 있어 핵심 자산입니다. 생산 및 유지보수를 최적화하면서 안전을 개선하는 방법에 대해 알아보십시오.

자세히 알아보기
안전 기능 문서
안전 기능이 표시되어 있는 이미지 콜라주
기술 데이터
안전 기능 문서

안전 기능은 위험 및 속도 개발을 최소화하기 위해 구축되었습니다.

자세히 알아보기
스마트 안전 장비
오른쪽에는 두 개의 회색 소형 GuardLogix 컨트롤러가 있는 콜라주, 왼쪽에는 빨간색 소형 안전 IO 모듈의 수평 스택, 컨트롤러 모듈이 있는 섀시 및 다른 것들 뒤에 있는 단일 빨간색 안전 모듈이 있습니다.
제품
스마트 안전 장비

안전과 운영 데이터를 통합하면 안전 규정 준수 및 성능을 대폭 개선할 수 있습니다. 안전 시스템 데이터에 액세스하여 이를 중요한 정보로 전환하면 장비 생산성을 향상하고 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다.

자세히 알아보기
영상
스마트 안전 데이터에서 제공하는 장비 가동시간

이 애니메이션에서 생산 관리자는 스마트 안전 장치가 제공하는 정보를 통해 자신의 라인에서 문제를 정확히 찾아낼 수 있습니다. 그는 안전하게 보호된 구역의 장비에 액세스해야 하는 횟수가 증가했음을 확인할 수 있었습니다.

영상
데이터 애니메이션을 통한 스마트 안전

실시간 데이터 액세스와 완벽한 연결성이 생산 환경을 변화시키고 있습니다. 엔드 유저는 스마트 기능을 통해 새로운 효율성을 얻고, 제품 품질을 개선하고, 운영 대응력을 향상합니다.

영상
예방적 유지보수에 관한 애니메이션

이 애니메이션은 생산 현장에 있는 안전 장치를 전체적으로 살펴보고 이러한 장치가 End of Life에 도달하기 전에 해당 장치의 상태를 파악하는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 이렇게 하면 계획 수립이 더 쉬워지고 계획되지 않은 가동 중지 시간을 방지합니다.

로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 더욱 스마트한 장비를 위한 산업용 스마트 장치
  4. Chevron LeftChevron Left 스마트 안전 솔루션