Loading

장비 안전 서비스

전체 안전 라이프사이클의 요구사항 처리
장비 안전 서비스
안전 솔루션
  • 전기
  • 장비
  • 관리
  • 성숙도
  • 프로세스
  • 서비스
  • 자료
  • 시스템 툴

장비 안전과 관련하여 기업은 위험을 줄이고 규정 준수를 개선하며, 생산을 최적화하는 세 가지의 잘 정의된 비즈니스 성과를 추구합니다. 평가부터 최종 검증까지 당사의 포괄적인 장비 안전 서비스 포트폴리오를 통해 고객은 이러한 환경을 탐색하고 전체적인 안전을 개선할 수 있습니다.


확장 가능한 안전 평가

위험 식별 및 평가

안전 평가는 안전을 추구하는 과정의 첫 번째 단계이며 안전 라이프사이클의 기본적인 부분입니다. 안전 평가를 통해 고객은 완화할 위험을 식별하고 표준과 규제를 준수할 수 있습니다. Rockwell Automation의 TÜV 인증 안전 컨설턴트 팀은 최신 국제 표준을 기반으로 하는 방법론을 사용합니다. 이 방법론은 충분한 정보를 기반으로 직원의 안전을 개선하기 위한 결정을 내리는 데 도움이 되는 평가를 제공합니다.

Rockwell Automation은 고유의 비즈니스 문제와 예산을 해결할 수 있고 고객 조직의 현재 안전 프로그램과 호환되는 다양하고 확장 가능한 안전 평가 옵션을 제공합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

  • 적합성 감사는 높은 수준의 장비 안전 분석을 제공하며, 미리 정의된 속성의 규정 준수 또는 미준수 여부를 확인할 수 있습니다. 감사는 우선 순위 결정 및 검증 단계 툴로서 안전 프로그램의 기반으로 사용할 수 있는 강력한 자산입니다.
  • 보호 평가는 위험을 식별하고 즉각적인 조치를 위한 보호 권장 사항을 제공합니다.
  • 위험 평가는 Rockwell Automation의 안전 엔지니어 또는 컨설턴트 중 하나가 실시하며, 안전 개선 권장 사항을 제공합니다.
  • 팀 기반 위험 평가는 표준 위험 평가 기능을 제공합니다. 특수 또는 중요 장비에 대한 심층적인 분석과 팀이 지식을 쌓을 수 있는 기회도 제공합니다.
안전 서비스 확장 가능한 평가
Main Image
브로슈어
안전 서비스 확장 가능한 평가

선제적이고 확장 가능한 접근 방식으로 안전 및 생산성을 극대화할 수 있습니다. 정보에 기반하여 의사 결정을 내립니다. 장비 감사, 보호 수단, 안전 및 팀 기반 위험을 평가합니다.

지금 다운로드

설계 및 확인 서비스

포괄적인 안전 시스템 개발

Rockwell Automation의 설계 서비스는 안전 기능 요구 사양(SFRS) 및 안전 SISTEMA 확인 개발이 포함될 수 있는 포괄적인 안전 시스템 개발을 지원합니다. 안전 SISTEMA 확인은 안전 회로 설계를 검토하여 지정된 Performance Level에 따른 규정 준수를 확인하므로 고객의 안전 장비가 담당자를 보호하도록 제대로 적용되었는지 확인할 수 있습니다.

안전 위험 평가를 완료하면 SFRS에 따라 안전 위험 평가의 권고 사항을 검토할 수 있습니다. SFRS는 위험 완화 전략이 고객의 시설에 실용적인지 확인할 수 있습니다. 고객이 SFRS를 개발할 때 Rockwell Automation 컨설턴트는 안전, 엔지니어링, 운영 및 관리 팀이 참가하는 토론을 주도합니다. 토론을 통해 계획이 안전 목표를 달성하고 운영을 향상할 수 있으며 생산과 유지보수에 방해가 되지 않는지 확인합니다.

승인된 SFRS와 사양은 일반적으로 위험 완화 엔지니어링 설계의 기반으로 사용됩니다. SFRS는 안전 시스템이 프로젝트 및 요구 사항에 따라 운영되는지 확인하는 현장 실제 테스트인 안전 검증의 기반으로도 사용됩니다.


설치 및 검증 서비스

시스템이 올바르게 설치되어 있고 표준에 맞는 성능을 나타내는지 확인

안전 시스템 검증 서비스를 통해 안전 시스템이 올바르게 설치되었으며 기능이 정상적인지 확인할 수 있습니다. 이러한 서비스를 통해 모든 작동 모드의 회로 성능, 폴트 방지, 폴트 작동, 소프트웨어 로직, 장치 적용, 장치 기능 및 리셋 동작을 평가하여 안전 시스템이 올바르게 설치되었으며 기능이 정상적인지 확인할 수 있습니다. 미국 및 유럽공동체(European Community)의 설계 역시 서비스 대상이며 고객의 필요에 따라 맞춤 제공할 수 있습니다.

안전 검증 서비스는 다음을 포함합니다.

  • 안전 회로 분석
  • 장비 정지 시간 서비스
  • 규범적인 적합성 감사
  • 안전 시스템 검증

고객이 자체 리소스를 사용하여 수정을 실행할 계획인 경우 Rockwell Automation은 프로젝트 관리를 제공하고 전체 수정 과정을 지원할 수 있습니다. 턴키 프로젝트를 선호하는 경우 Rockwell Automation의 TÜV 인증 안전 엔지니어링 팀은 고객 위치에서 서비스를 제공할 수 있습니다.


디지털 서비스 및 교육

최신 표준에 따라 최신 상태 유지

Rockwell Automation은 디지털 서비스를 통해 전체 장비 안전 라이프사이클에서 고객을 지원합니다. 또한 깊이 있는 도메인 전문성과 기술을 활용하여 동급 최고의 서비스를 제공합니다.

Rockwell Automation의 교육 서비스는 현행 표준은 물론 예상 산업 표준 및 지침, 안전 구성요소가 적용된 애플리케이션 사례를 제공합니다. 이러한 서비스에는 TÜV 인증 교육 등이 있습니다.

RASWin 소프트웨어 툴
Main Image
역량
RASWin 소프트웨어 툴

RASWin(Windows용 위험 평가 소프트웨어)은 장비 functional safety 문서를 작성하고 유지보수할 수 있는 소프트웨어 툴입니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
ScanESC 록아웃/태그 아웃 소프트웨어
Main Image
역량
ScanESC 록아웃/태그 아웃 소프트웨어

제조업체는 Rockwell Automation의 ScanESC 록아웃/태그 아웃 소프트웨어를 사용하여 안전 규정을 준수하고, 위험을 줄이고, 생산성을 높일 수 있습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 장비 안전 서비스