Loading

バッチパフォーマンス分析

ほぼリアルタイムのプロセス洞察により、製品品質を一貫して向上させます。

化学工業は運用効率を向上させ、一貫した製品品質を維持し、コストを安定させ、消費者の需要を満たす必要があります。課題は、効率的な生産を確保するためのプロセスの可視性です。

課題

市場の変動性と圧力

パンデミック前、上位100の化学会社のほぼ50%が製品ポートフォリオを変更しました(McKinsey)

生産性と固定資産利用率

2011年から2020年まで、化学製造業界で管理される生産関連廃棄物の量は79%増加しました(EPA)

労働力の有効性 

熟練労働力の30%が50歳を超えており、今後15年間で退職すると予想されています(米国商工会議所)

環境・社会・ガバナンス(ESG)

 燃料とフィードストックの使用を含めて、化学工業は製造業部門で消費される総エネルギーの約30%を占めています(EIA)

Batch Performance Analyticsは、設定された仕様内で一貫してバッチを製造するのに役立つソリューションです。「ゴールデンバッチ」を実現します。生産変動の寄与因子を特定し、データ収集、分析、および継続的プロセス検証の報告を自動化することで、法規制の遵守の改善に役立ちます。

数値で見る化学工業
インフォグラフィック
数値で見る化学工業

バッチ性能最適化の概要。

今すぐダウンロード

期待される成果

デジタルトランスフォーメーションによる成長の加速

統合業務プラットフォーム
製造業務管理
バッチ性能分析

生産最適化

統合プロセスおよび電力制御
高度な分析
資産パフォーマンス管理

労働力の能力向上

デジタル作業指示書
AR/VRコネクテッドワーカー

持続可能な運用

WAGES管理
運用の脱炭素化
高度な連続排出監視

ゴールデンバッチの解放

重要な製造ステップおよび全体的なバッチに対して、品質、収率、スループット、サイクルタイムなどのマルチレベルKPIを定義します。

  • KPIをPP/CPPおよびCOAに関連付ける
  • KPI/ゴールデンバッチを設定
  • ドリルダウンして個々のKPIを分析
  • マルチサイトパフォーマンス比較
  • 異種データへのアグノスティック接続
  • アラートを受信し、プロセスパラメータを調整
Rockwell Automationコンサルタントとお話しする準備はできていますか?

コンサルティングおよびサービス(TC)と運用やソリューションについて話し合ってください。

お問い合わせ
あなたにおすすめ
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 班班めめ会会なな問問決決継継牙牙にに問問
  3. Chevron LeftChevron Left バッチパフォーマンス分析
Disclaimer test-Prakash