Loading

スマートセーフティのプロセスを開始

マシンの効率を最大化して生産性を改善
3つの赤色のセーフティモジュールと灰色のイーサネットモジュールを含むGuardLogixコントローラ。キーが差し込まれた2つのセーフティモジュールとイーサネットモジュールの青緑色のイーサネットケーブル。
スマートマニュファクチャリング
  • スマートデバイス
  • スマートマシン
  • スマートシステム

安全への投資により、さらに大きな利得を得る

スマートなマシンはスマートな製造を実現します。統合型のスマート・セーフティ・ソリューションからは、機械や生産ラインのステータスを大局的に把握するために必要なすべてのデータを取得できます。

スマートマニュファクチャリングは、機械の健常性を監視し、稼働時間を増やし、製造のアジリティを向上し、セーフティと生産性を高めて総保有コストを低減します。

デジタルトランスフォーメーションの加速により、スマート安全ソリューションの需要が高まっています。このようなソリューションは、製造メーカや加工業者の運用回復戦略にとって不可欠なコンポーネントであり、このニューノーマルの時代に成功するために必要な生産性を達成するための主要なイネーブラです。

この需要に応えるため、ロックウェル・オートメーションは、幅広い製品ラインのスマート・安全ソリューションがさらに強化されています。

スマートセーフティでニューノーマルでの生産性とオペレーショナルレジリエンスを向上
ロックウェル・オートメーションの450Lライトカーテン安全製品のクローズアップ
白書
スマートセーフティでニューノーマルでの生産性とオペレーショナルレジリエンスを向上

スマート・セーフティ・ソリューションは、現在、製造メーカの運用戦略に不可欠なコンポーネントであり、今日の繁栄に必要な生産性を達成するための重要な要素です。

今すぐダウンロード
プログラミング時間を50%短縮

ご興味がおありですか? スマートマシンのワークショップは、貴社がスマートマシンへの道のりのどの時点にいるかにかかわらず、プログラミング時間の短縮など、運用を改善するためのソリューションに焦点を合わせて設計されます。

今すぐワークショップをリクエスト

スマートセーフティ向けソリューション

スマートでスケーラブルな統合安全ソリューション
黄色のヘルメット、安全メガネ、および黄色の反射セーフティベストを着用する女性が、赤いヘルメット、安全メガネ、および黄色の反射セーフティベストを着用する男性に話しかけている。2人は産業用機械の前に立って、赤いクリップボード上の書類を見ている。
クイック・リファレンス・ガイド
スマートでスケーラブルな統合安全ソリューション

GuardLink™を使用するスマート安全ソリューションは、より少ない配線で設計環境、視覚化システム、情報ソフトウェア、GuardLogix®プログラマブル・オートメーション・コントローラに詳細な診断データを提供します。

今すぐダウンロード
スマートセーフティ
安全装置と、画面にデータが表示されたコンピュータの前のユーザで構成されたアイコンのコラージュ
カタログ
スマートセーフティ

当社のスマートセーフティ製品は生産性の向上に不可欠であり、スマートマシンにとって重要な資産です。生産および保守を最適化しながら、どのように安全を向上させることができるかを確認してください。

詳細をご覧ください
安全機能文書
セーフティ機能を表す画像のコラージュ
テクニカルデータ
安全機能文書

ユーザのニーズから誕生したこれらの安全機能は、リスクを最小限に抑えつつ開発に要する期間を削減します。

詳細をご覧ください
スマートセーフティ装置
右側に2つの灰色のCompact GuardLogixコントローラ、左側に赤い小型セーフティI/Oモジュールの水平スタック、コントローラモジュールを収納するシャーシ、および1つの赤いセーフティモジュールが他の装置の後ろに配置されたコラージュ。
製品
スマートセーフティ装置

安全と運用に関するデータを活用することで、安全面のコンプライアンスとパフォーマンスを大幅に向上させることができます。安全システムデータにアクセスして、それを意味のある情報に変換すると、機械の生産性を高め、ダウンタイムを最小限に抑えることにつながります。

詳細をご覧ください
ビデオ
スマートセーフティのデータアニメーションに基づくマシンの稼働時間

このアニメーションでは、生産管理者がスマート安全装置が発信する情報からラインに関する問題を指摘できることがわかります。安全に守られた場所にある機器へのアクセス回数が増加していることがわかりました。

ビデオ
データによるスマートセーフティのアニメーション

リアルタイムデータへのアクセスとシームレスな接続機能を背景に、生産環境は変革を遂げています。エンドユーザはスマート機能を使用することにより、新たな効率向上を実現し、製品品質を高めるほか、操作の応答性を向上させることができます。

ビデオ
予知保全のアニメーション

このアニメーションでは、プラントフロアの安全装置の全体像を把握し、デバイスが寿命に達する前に健常性を確認することの価値が示されます。これにより、計画が容易になり、計画外のダウンタイムを予防できます。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
おすすめ
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left スマートマシン向けの産業用スマートデバイス
  4. Chevron LeftChevron Left スマート安全ソリューション