Loading

Connected Components Workbenchソフトウェアのチュートリアル

スタンドアロンのマシン開発を簡素化するための、わかりやすいセルフペースのチュートリアル

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
眼鏡(前景)が置かれた机に向かう人々の手元、そしてとCCWソフトウェアのトレーニング中のラップトップ(背景)

当社のConnected Components Workbench™設計および構成ソフトウェアにより、コントローラのプログラミングとシミュレーション、デバイス構成、HMIエディタとの統合が実現します。複数の業界で初期のマシン開発の時間とコストの削減に役立ちます。

Micro800™のコントローラのプログラミングからPanelView™ 800のグラフィックターミナルと関連デバイスの構成まで、このビデオガイドをご覧ください。ユーザ定義ファンクションの作成からHMIアプリケーションの設計、変数名の自動変更などの方法を学びましょう。

Connected Components Workbenchソフトウェアの詳細情報を表示します。

免責事項: ビデオプレイリストの説明に明示されているソフトウェアバージョンは、製品の互換性ではなく、ビデオの関連性に固有のものです。

ビデオ
Connected Components Workbenchソフトウェアの紹介

デバイス構成、コントローラのプログラミングとシミュレーション、HMIエディタとの統合を実現する設計および構成ソフトウェア。


概要

Connected Components Workbench™ソフトウェアと組み込み型のMicro800シミュレータの機能をご覧ください。この統合設計ソフトウェアを使用して、デジタルエンジニアリングを体験し、複数の業界向けのスタンドアロンマシン開発を簡素化してください。 

Connected Components WorkbenchソフトウェアV13
Connected Components WorkbenchソフトウェアV13

バージョン13の新機能と強化された機能で生産性を向上させます。

Micro800シミュレータ – 概要

ハードウェアなしでコード開発するための基本的なシミュレータ環境を提供します。

Micro800シミュレータ - 使い方

ハードウェアなしでアプリケーションコードを設計およびデバッグします。

IIoTアプリケーション用のMicro800コントローラ

MQTTプロトコルを介してIIoT内でデータを送信するようコントローラを構成します。

コントローラーからAzure IoT Hubへのデータ送信

FactoryTalk Edge GatewayソフトウェアでAllen-Bradleyコントローラーを設定すると、実用的な情報を含むリアルタイムデータを簡単に接続・送信することができます。

Connected Components Workbench™ソフトウェアソフトウェアの基本 

Connected Components Workbench™ソフトウェアの基礎を学びます。これらのビデオは、ソフトウェアの概要、利点、能力および機能を解説します。詳細をご覧ください。 

PLCプロジェクトの作成とテスト

構造化テキスト、ファンクションブロック図、ラダーダイアグラムを使用してPLCプロジェクトを作成し、Micro800シミュレータでテストします。

ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプリケーションを設計します

アプリケーションのヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)をプログラムします。 

PLCタグをリンク

DesignStationを使用してHMIタグを作成し、PLCタグにリンクします。

マイクロコントロールの最新化についてのチュートリアル

マイクロ制御システムを早送りして、生産性を向上させます。MicroLogix™制御システムをMicro800制御システムに最新化することにより、開発時間を短縮し、ユーザプログラムの可読性を向上させます。始めましょう。 

MicroLogix移行プロジェクトコンバータ

MicroLogixプログラムをMicro800プログラムに変換します。

MicroLogix移行用の空のUDFB

ユーザ定義ファンクションブロック(UDFB)をMicro800 OSF命令に置き換えるか、UDFBのMicroLogixOSF命令を複製します。

MicroLogix移行ステータスファイル

MicroLogixコントローラのSTATUSファイル要素を取得します。 

Micro800コントローラ

Connected Components Workbench™ソフトウェアのバージョン4以降を使用して、Micro800™コントローラを容易にプログラミングします。これらの動画は、ユーザー定義関数の開発、コードの再利用、変数の自動名前変更などのガイドとなります。

PowerFlex525ドライブについてのチュートリアル

Connected Components Workbenchソフトウェアのバージョン9以降を使用して、PowerFlex®525ドライブ構成の時間を短縮します。これらの役立つビデオを通じて、マイクロ制御システム用にドライブを素早く簡単に構成する方法をご覧ください。今すぐ観る 

PowerFlex 525 ドライブを構成

ドライブパラメータから直接IP構成用のワークフローを学習します。 

PowerFlex ACドライブ - ドライブの発見

ドライブとのUSB通信を設定し、ドライブパラメータを検出してアップロードします。 

PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要

PanelView800グラフィック端末とConnected Components Workbench™ソフトウェアのバージョン10以降を使用し、簡単に視覚化することにより、エンジニアリングを簡素化します。これらの便利なビデオを使用して、PanelView800グラフィック端末構成に関するヒントを入手してください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 設計および構成ソフトウェア