Loading
Avete dei dati?
Iniziate a sfruttarli subito con FactoryTalk DataMosaix

Presentazione di FactoryTalk DataMosaix per dati e analisi

FactoryTalk® DataMosaix™ consente l’accesso controllato a dati pertinenti e contestualizzati. Si tratta di una soluzione Industrial DataOps che fornisce strumenti flessibili e scalabili per accelerare l'usabilità dei dati da parte di esperti e analisti di settore. FactoryTalk DataMosaix è basato sul cloud per l’accesso multisito a livello aziendale per persone e applicazioni.

Connettori e sorgenti dati

Gateway dati

Historian

MES/MOM

PLM e ingegneria digitale

Sistemi aziendali

Applicazioni e data science

Visualizzazione

Dati analitici avanzati

Dipendente connesso

Piattaforma low-code/no-code

Connettività di terze parti di sistemi aziendali


Accelerate la vostra trasformazione digitale con Industrial DataOps

Industrial DataOps significa rimuovere i compartimenti stagni di dati e ottimizzare il modo in cui i dati industriali vengono utilizzati nell’intera organizzazione. Esperti del settore e data scientist hanno bisogno di un accesso semplice a dati industriali complessi per risolvere problemi difficili che portano a risultati trasformativi in termini di produttività, qualità e sostenibilità.

Per saperne di più su come consentire ai vostri dati industriali di fornire valore aggiunto, fate clic qui.


Tre informazioni chiave su Industrial DataOps

Portare i dati alle persone che ne hanno bisogno nell’intera organizzazione per un nuovo livello di produttività e innovazione.

Industrial DataOps dipende dalla collaborazione con domain expert.

Individui e interazioni, abilitati da processi e strumenti, sono essenziali per dare valore ai dati  in un’ organizzazione, compresi gli esperti di settore in diversi campi e reparti. Industrial DataOps è una pratica di collaborazione e coinvolgimento interfunzionali per condividere e trarre maggiore valore dai  dati industriali.

I dati hanno un valore pari a quello dell'analisi che li sottende e delle azioni che promuovono.

La convergenza di dati e analisi con le operazioni industriali ha reso Industrial DataOps una necessità. I dati industriali complessi richiedono un contesto, se devono essere ampiamente utilizzati in un’organizzazione. Una fonte di verità centralizzata e contestualizzata con canali di dati automatizzati fornisce agli utenti industriali un modo comune e semplificato per scoprire, comprendere e analizzare i dati industriali.

Massimizzare il valore dei dati richiede un approccio agile.

Industrial DataOps non riguarda la reportistica statica o la struttura estesa in primo piano. Si tratta di un processo molto più agile in cui la sperimentazione, l’iterazione e il feedback sono essenziali. Creare valore aziendale non è una transazione unidirezionale tra esperti e utenti dei dati. Si tratta di uno sforzo congiunto che richiederà a entrambe le parti di partecipare, condividere e sviluppare soluzioni che generino valore trasformativo. Così come i dati continuano a cambiare, cambiano anche i modi di lavorare con essi.

Perché avete bisogno di un data hub industriale

Esperti di settore, sviluppatori di applicazioni e data scientist hanno un unico approccio per accedere a dati pertinenti, affidabili e contestualizzati.

I controlli di sicurezza e accesso ai dati sono gestiti in un unico posto, facilitando l’accesso ai dati a un maggior numero di persone con meno complessità.

Ottenete più facilmente informazioni approfondite dai vostri dati per vincere la sfida.

Estrazione di valore con FactoryTalk DataMosaix

Open All
Close All
Rendete disponibili i dati
Rendete significativi i dati
Rendete utili i dati
Rendete preziosi i dati

Una soluzione flessibile di Industrial DataOps disponibile in SaaS o in Private Cloud

FactoryTalk DataMosaix è disponibile sia in versione SaaS sia in versione private cloud/on-premise, per offrire opzioni flessibili che si adattano alle vostre esigenze aziendali. L’edizione SaaS è implementabile rapidamente e offre un’opzione completamente gestita che libera il vostro personale dalla gestione della tecnologia e degli aggiornamenti, mentre l’edizione private cloud/on-premise vi permette di gestire l’applicazione e i vostri dati, se necessario, su piattaforme cloud come Microsoft Azure, AWS e GCP o in un data center on-premise.


Casi d’uso di base

Historian di nuova generazione

Facile scalabilità in più siti

  • Facile accesso a tutti gli stakeholder
  • Contesto integrato da diverse fonti
  • Utilizzare ampiamente i dati Historian come unica fonte di verità in tutta l'azienda

Report sulla produzione aziendale

Facile creazione dell’indice di prestazione per informazioni approfondite migliori

  • Integrazione e aggregazione rapide
  • Confrontate l'OEE per impianto, linea, area geografica e altro ancora
  • Decisioni informate sulla pianificazione della produzione aziendale

Monitoraggio degli asset

Ottimizzazione della produzione per un rapido miglioramento 

  • Comprendere meglio l’andamento dei dati dei sensori con il contesto degli ordini di lavoro di allarme e manutenzione
  • Individuate in modo più rapido le cause scatenanti dei tempi di fermo con un'analisi tecnica ad hoc
  • Confrontate l'affidabilità e le prestazioni di macchine simili tra più impianti

Drive OT/IT Convergence Right from the Birthplace of Edge Data

Accelerate value delivery with modern technologies, innovative designs and scalable deployment options with the FactoryTalk® Optix™ app that enables FactoryTalk Edge Manager and helps you visualize disparate data sources at the control layer, add OT context, assemble it into a flexible common information model and push it into downstream IT applications. Contextualized OT data makes it easier for IT applications to unlock insights across your enterprise. Moreover, with up to 70% less required data preparation time for analytics and machine learning (ML) models, your analysts or data scientists can focus on using higher-quality data to detect and resolve equipment issues and improve production output.

Learn more about FactoryTalk® Optix™

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Discutete delle vostre operazioni e soluzioni con i servizi di consulenza (TC).

Contattaci

Consigliato per voi

  • FactoryTalk Historian
    FactoryTalk Historian
    Software
    Software
    FactoryTalk Historian
    Il software FactoryTalk® Historian cattura i dati dei processi operativi da varie fonti alla velocità della luce.
    Per saperne di più
  • Industrial DataOps e la strada verso l’ottimizzazione dell’energia
    Articolo
    Industrial DataOps e la strada verso l’ottimizzazione dell’energia

    Attraverso un’attenzione mirata alla gestione energetica, i DataOps hanno un ruolo cruciale nell’individuare le aree di risparmio e nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

    Leggete ora
  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Software
    Software
    FactoryTalk Optix
    Realizzate la vostra visione di interfaccia operatore, Industrial Internet of Things, Edge e piattaforma dati con risultati ed efficienza migliori grazie a collaborazione, modularità e interoperabilità.
    Per saperne di più

Dati di qualsiasi fornitore

Applicazioni di qualsiasi fornitore

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Software
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DataMosaix: soluzione Industrial DataOps
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: