I prodotti di interfaccia segnali forniscono conversione del segnale e isolamento elettrico tra i sensori e altri dispositivi di campo e un circuito di controllo. I moduli a sicurezza intrinseca aggiungono diodi Zener, che limitano la quantità di energia elettrica sui circuiti a sicurezza intrinseca.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Barriere convertitore 937C
Le barriere convertitore serie 937C aggiungono funzionalità agli isolatori convertendo il segnale proveniente da uno strumento della zona pericolosa (ad esempio dai sensori di temperatura o dalle celle di carico) in un segnale standard di settore, come 0/420 mA o 0/210 V.
Barriere isolatore 937T
Le barriere isolatore 937T comprendono isolamento ottico galvanico o del trasformatore; questi moduli forniscono un'interfaccia all'interno del circuito a sicurezza intrinseca, separato elettricamente dal sistema di controllo.
Barriere Zener 937Z
Le barriere Zener serie 937Z offrono protezione per i segnali elettrici all'interno delle zone pericolose. Queste barriere sono caratterizzate da un profilo stretto di appena 12,5 mm per ottimizzare lo spazio del pannello di controllo.
Condizionatori di segnale 931
I nostri condizionatori di segnale serie 931N Nano e 931S Smart offrono una gamma completa di opzioni per isolare, convertire, dividere, linearizzare e amplificare numerosi tipi di segnale.