Loading

Relè e temporizzatori
Allen-Bradley

I nostri relè e temporizzatori sono concepiti, prodotti e testati per soddisfare le classi e gli standard mondiali più esigenti.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
700-HX digitali multifunzione
Questi relè utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per una migliore leggibilità e offrono due modalità aggiuntive per la flessibilità di applicazione.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
Relè temporizzatori con base a tubo 700-HT
Questi relè sono ideali per applicazioni generiche e vengono montati su basi di tipo a tubo.
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
Relè temporizzatori Dial 700-HR
Questi relè sono relè temporizzatori a innesto montati su zoccolo. Sono facili da impostare e possono essere montati a pannello o su guida DIN.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
Minirelè temporizzatori 700-HNC
Questi relè sono fra i più piccoli relè temporizzatori disponibili. Necessitano di soli 26 mm (1,02 pollici) di spazio sull guida DIN con uno zoccolo.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
700-FE - Relè temporizzatori Economy
Questi relè sono larghi 17,5 mm e hanno una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 100 ore.
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
Relè a prestazioni elevate 700-FS
Questi relè hanno un design salvaspazio da 22,5 mm e una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 300 ore.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
Relè temporizzatori Ultra-Slim 700-HNK
Questi relè sono fra i più piccoli relè ad innesto presenti sul mercato. Richiedono solo 15,6 mm Spazio di una guida DIN in uno zoccolo.
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
Relè temporizzatori a ciclo ripetuto 700-HV
Questi relè forniscono la commutazione ciclica on/off quando viene applicato un segnale. Gli intervalli on/off sono regolabili in modo indipendente.
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
Relè temporizzatori a morsettiera 700-HLF
Questi relè sono moduli assemblati relè/zoccolo per applicazioni ad alta densità.
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
Relè ausiliari industriali IEC 700-CF
Questi relè forniscono funzioni necessarie per applicazioni industriali gravose, quali contatti ad accoppiamento meccanico, opzioni di temporizzazione e lunga durata del contatto, in un design IEC.
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
Relè ausiliari industriali 700-EF
Questi relè offrono un basso consumo di potenza e un’ampia gamma di bobine universali che attivano quattro bobine per coprire le tensioni di controllo da 24 V a 500 V, da 50 a 60 Hz, CC.
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
Minirelè ausiliari industriali 700-K
Questi relè vantano dimensioni compatte e sono in grado di commutare segnali a bassa energia.
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
Relè ausiliari di sicurezza IEC 700S-CF
Questi relè forniscono funzionamento speculare o meccanico, necessari in circuiti feedback per applicazioni di sicurezza.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
Relè temporizzatori fissi a stato solido NEMA 700-RTC
Si tratta di relè a tempo fisso progettati per le applicazioni che richiedono un tempo di ritardo specifico e in cui è necessario evitare modifiche di temporizzazione involontarie.
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
Relè temporizzatori regolabili a stato solido NEMA 700-PS
Questi relè possono essere montati su relè a 2 o 4 poli. Utilizzando una targhetta adattatrice, è possibile montarli per l'utilizzo stand alone.
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
Relè ausiliari industriali basso profilo NEMA 700-N
Questi relè a ritenuta elettrica dispongono della capacità di esclusione manuale con indicazione dello stato di facile identificazione sulla barra rossa altamente visibile.
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
Relè ausiliari di sicurezza per uso gravoso 700S
Questi relè con contatti ad accoppiamento meccanico e coperchi antimanomissione sono studiati per soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
Relè ausiliari industriali interruttori sigillati NEMA 700-R
Questi relè includono contatti in tungsteno sigillati ermeticamente e forniscono la commutazione altamente affidabile di circuiti a bassa tensione in ambienti gravosi.
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
Relè per uso gravoso NEMA 700-P
Questi relè offrono funzionalità come tempo di ritardo, collegamenti di ritenuta, sovrapposizione e contatti logici e possono essere combinati in un unico relè.
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
700-HK - Relè Slim Line
Questi relè sono ideali per diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
Relè alternati 700-HTA
Questi relè fungono da relè di interfaccia tra il controllore e i dispositivi di campo e consentono di selezionare il carico primario o secondario o alternare tra i due.
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
Relè con base a tubo 700-HA
Questi relè generici sono ideali per l’impiego da parte degli OEM dell’industria cartiera, dei trasporti e delle macchine utensili.
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
Relè a ritenuta magnetica 700-HJ
Questi relè controllano carichi elettrici o applicazioni di funzionamento continuo per risparmiare energia.
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
Minirelè a base quadrata 700-HF
Questi relè sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico.
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
Relè a morsettiera 700-HL
Questi relè a morsettiera includono un'interfaccia per polo di 6,2 mm di larghezza e le connessioni rapide consentono di ridurre i costi di installazione.
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
Relè di potenza 700-HG
Questi relè sono adatti per la commutazione di carichi CC e sono disponibili con soffio magnetico opzionale per lo spegnimento dell’arco, per consentire la commutazione di circuiti CC a corrente elevata.
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
700-HC - Minirelè con calotta trasparente
Si tratta di relè ad innesto a 4 poli ideali per applicazioni di commutazione a bassa energia.
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
700-HP a pin per circuito stampato
I relè serie 700-HP sono relè generici con morsetti con pin a innesto per scheda a circuito stampato.
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
Relè a base quadrata montaggio a flangia 700-HD
Questi relè sono caratterizzati da morsetti a lamella ad attacco rapido.
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
Relè a base quadrata 700-HB
Questi relè sono progettati per applicazioni nel settore HVAC, degli elevatori e automobilistico e sono disponibili in versione terminale chiuso IEC e in versione terminale aperto NEMA.
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
Relè di sicurezza a pin per circuito stampato 700-HPS
Questi relè impiegano i contatti ad accoppiamento meccanico necessari per i circuiti di sicurezza in base alla normativa EN 50205 (Tipo B).
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
Relè di potenza con montaggio su flangia 700-HHF
Questi relè sono relè generici di dimensioni ridotte per la commutazione di grossi carichi.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
Relè a stato solido con base a tubo 700-SA
Questi relè hanno una corrente di uscita di carico di 5 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
Relè a stato solido Ice Cube 700-SC
Si tratta di minirelè con zoccolo e hanno una corrente di uscita di carico di 3 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
Relè a stato solido Slim Line 700-SK
Questi relè sono compatibili con zoccoli HN121 o HN122 e correnti nominali fino a 2 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
Relè a stato solido Hockey Puck 700-SH
Questi relè possono gestire un carico resistivo continuo fino a 40 A con un dissipatore termico a forma di disco da hockey.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
Relè a stato solido con base quadrata 700-SF
Si tratta di relè a stato solido con corrente 3 A compatibili con zoccoli HN116.
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Offriamo un'ampia gamma di relè e temporizzatori a livello mondiale. Sono studiati, prodotti e testati per soddisfare le classi e gli standard mondiali più esigenti.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: