Loading

Controllo illuminazione
Allen-Bradley

I prodotti per il controllo dell'illuminazione includono contattori di illuminazione multipolari, sezionatori di linea e contattori elettrici combinati.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea serie 500LP
Contattori con sezionatore di alimentazione luci cablaggio lato linea 500L
I nostri contattori elettrici serie 500L sono contattori a ritenuta elettrica che commutano la corrente in luci a incandescenza, fluorescenti, lampade ad arco a vapori di mercurio e condensatori.
Cablaggio passante 500FL
I nostri contattori di illuminazione con cablaggio passante a ritenuta elettrica serie 500FL controllano grandi blocchi di luci.
503L con interruttore automatico
I contattori elettrici combinati con interruttore automatico serie 503L sono costituiti da un contattore di illuminazione serie 500L e un interruttore magneto-termico montati in una custodia comune.
502L con sezionatore
I nostri contattori elettrici combinati con sezionatore serie 502L forniscono commutazione e protezione da sovracorrente nella stessa custodia.
A ritenuta elettrica e meccanica 500LG
I contattori di illuminazione multipolari a ritenuta elettrica e meccanica serie 500LG presentano una struttura modulare compatta e sono facili da installare.
A ritenuta elettrica 100L
I nostri contattori elettrici serie 100L controllano un'ampia gamma di carichi elettrici.
Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta meccanica 500LC
I nostri contattori elettrici CA NEMA serie 500LC offrono un controllo multilinea.
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

I prodotti per il controllo dell'illuminazione includono contattori di illuminazione multipolari, sezionatori di linea e contattori elettrici combinati. I contattori di illuminazione multipolari sono disponibili con fino a un massimo di 12 poli, con contatti da 20 A nominali per linee. I contattori con sezionatore di  alimentazione luci accendono e spengono grandi blocchi di luci. I nostri contattori sono disponibili in taglie fino a 2.250 A. Possono essere utilizzati per controllare quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: