Loading

Standard nordamericani
Allen-Bradley

Esportare e progettare anche il più semplice armadio di controllo negli Stati Uniti o in Canada può essere una sfida.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Esportare e progettare anche il più semplice armadio di controllo negli Stati Uniti o in Canada può essere una sfida. Questo non significa che per voi, o per le aziende europee in generale, sia impossibile esportare negli Stati Uniti o in Canada, ma probabilmente converrete che il processo è raramente semplice e i motivi sono molteplici.


La differenza

Le diverse regole definite nel corso degli anni in diversi settori o regioni hanno portato ad approcci radicalmente diversi. Definizioni come “Branch Circuit” (linea) e "Feeder" (alimentatore), o "Supplementary Protection" (protezione supplementare) e "Limited Energy Circuit" (circuito a energia limitata), capisaldi del sistema nordamericano, non hanno equivalenti nella progettazione di impianti industriali secondo le normative europee. Non si tratta di un semplice problema di differenza terminologica, ma di un diverso approccio concettuale.

ll nostro obiettivo è il vostro successo

Anche dopo aver studiato a fondo l’argomento, è difficile adottare una logica così diversa dalla nostra, se non attraverso una formazione di base che ci permetta di comprendere le origini di queste differenze. Il nostro obiettivo prioritario è quello di avvicinare due culture – quella europea e quella nordamericana – che, pur essendosi sviluppate in modo radicalmente diverso nel corso degli anni, condividono un obiettivo comune: un codice di progettazione reciproco in grado di definire regole per la sicurezza dell’operatore.


Programma sugli standard nordamericani

Ponendo un’attenzione particolare alle normative che disciplinano le apparecchiature e i componenti industriali, e rivolgendosi sia ai professionisti esperti che ai neofiti, la nostra attività tiene conto delle esigenze dei quadristi e dei produttori di macchine e include informazioni utili su:

  • Circuiti di alimentazione
  • Sistemi integrati
  • Circuiti ausiliari correlati
  • Controllo e protezione dei motori elettrici
Standard elettrici nordamericani per il controllo delle macchine
Main Image
Presentazione
Standard elettrici nordamericani per il controllo delle macchine

Trovate le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla costruzione di quadri di controllo per l’esportazione nel mercato nordamericano.

Introduzione alla progettazione dei circuiti motore
Main Image
PDF
Introduzione alla progettazione dei circuiti motore

Standard, configurazioni e valori nominali nordamericani: introduzione alla progettazione dei circuiti elettrici del motore


Entità/organizzazioni correlate

Agenzie e regolamenti federali

Agenzie federali

  • Dipartimento del Lavoro
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Norme

  • Codice elettronico dei regolamenti federali
  • Sottosezione S

Attori principali

Associazioni

  • NEMA
  • NFPA (National Fire Protection Association)

Nationally Recognized Test Laboratory

  • American National Standards Institute (ANSI)
  • CSA Group
  • Curtis Straus
  • Approvazione FM
  • IAPMO EGS
  • Marchio ETL di Intertek
  • MET Labs
  • Nemko
  • NSF
  • QAI
  • QPS Evaluation Services
  • SGS
  • Southwest Research Institute® (SwRI®)
  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • TÜV SÜD Industria e prodotti di consumo
  • UL

sicurezza

  • NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery (Standard elettrici per macchinari industriali)
  • NFPA 70: National Electrical Code (NEC), brossura, edizione 2017
  • NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace (Standard per la sicurezza elettrica sul luogo di lavoro)

UL Standards Listing for Industrial Control Products

UL Standards Listing for Industrial Control Products
Main Image
PDF
UL Standards Listing for Industrial Control Products

Vedere UL Standards Listing for Industrial Control Products (Elenco degli standard UL per i prodotti di controllo industriale)

Se state costruendo qualcosa secondo lo standard UL 508A, questo documento fornisce informazioni complete sui prodotti di controllo industriale Allen-Bradley. Tutte le voci contengono i numeri degli standard, delle categorie e dei file UL, con le descrizioni delle categorie UL e i paragrafi pertinenti della norma UL 508A (2103).

Leggete il documento per saperne di più su:

  • Standard UL per tipo di prodotto
  • Numeri di controllo della categoria
  • Numeri di elenco dei file UL
  • Riferimento incrociato allo standard UL 508A (quadro)
  • Codici prodotto Rockwell Automation
Scaricate le specifiche

Strumento gratuito SCCR

Determinare la corrente di cortocircuito nominale di un quadro di controllo o dispositivo di commutazione industriale completo può rivelarsi un’operazione molto complessa, soprattutto se non si sono effettuate le dovute considerazioni durante le fasi iniziali della procedura di selezione dei componenti.

Questo strumento offre soluzioni coordinate di linea a guasto elevato per avviatori, avviatori graduali e convertitori di frequenza dei componenti.

Strumento di selezione SCCR globale
Main Image
Assistenza
Strumento di selezione SCCR globale

Lo strumento di selezione SCCR globale offre soluzioni di coordinamento SCCR per avviatori, avviatori graduali e convertitori di frequenza dei componenti.

Sei pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali ti aiutano a progettare, implementare e supportare il tuo investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliati per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di controllo industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Standard nordamericani
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: