Loading

Moduli ingresso/uscita (I/O)
Allen-Bradley

I nostri prodotti I/O sono disponibili in diverse dimensioni e densità di punti, in modo da fornire la flessibilità necessaria per soddisfare con precisione i requisiti dell’utente.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

La nostra ampia offerta di I/O, da quelli basati su chassis per i controllori programmabili a quelli resistenti a livello industriale con grado di protezione IP69K, a quelli modulari e a blocchi con grado di protezione IP20 In-cabinet, è un vantaggio per il vostro percorso nell’automazione industriale. Inoltre, la soluzione di sicurezza ideale inizia con il nostro portafoglio di I/O di sicurezza, certificato TÜV fino a SIL 3, PLe, Cat. 4. Il supporto alla comunicazione include la tecnologia IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet® e altro ancora. 


I/O basato su chassis

I moduli I/O basati su chassis sono progettati per una particolare famiglia di controllori Allen-Bradley®. È possibile installare gli I/O localmente nello stesso chassis del controllore o più vicino ai sensori e agli attuatori utilizzando le reti di comunicazione I/O.


I/O distribuito per montaggio In-cabinet

I moduli I/O In-cabinet (IP20) possono essere distribuiti in qualsiasi applicazione e richiedono una custodia. Le opzioni includono moduli analogici, digitali, di sicurezza, per ambienti estremi, a sicurezza intrinseca (IS) e speciali.

Moduli I/O FLEX 5000
Moduli I/O FLEX 5000 Allen-Bradley
Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. L'I/O FLEX 5000 migliora la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.

Dettagli prodotti
Moduli FLEX I/O
Moduli I/O FLEX Allen-Bradley
Moduli FLEX I/O

I nostri moduli FLEX™ I/O serie 1794 offrono flessibilità per applicazioni con I/O digitali, analogici, analogici HART e speciali, con un numero di punti per modulo variabile da 4 a 32. È possibile combinare I/O digitale e analogico con opzioni di montaggio e cablaggio.

Dettagli prodotti
POINT I/O Allen-Bradley
Moduli POINT e POINT Guard I/O

I moduli POINT I/O™ serie 1734 sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e costi di esercizio ridotti. I moduli I/O di sicurezza POINT Guard I/O™ possono essere utilizzati uno accanto all’altro in un sistema POINT I/O standard. Alcuni moduli sono dotati della tecnologia Smart Component DeviceLogix™.

Moduli POINT I/O Moduli POINT Guard I/O
Moduli I/O 1718 Ex
Moduli I/O 1718 Ex Allen-Bradley
Moduli I/O 1718 Ex

I nostri moduli I/O 1718 Ex sono una piattaforma di I/O distribuiti a sicurezza intrinseca progettati per le aree pericolose di Zona 1, quando inseriti in custodie certificate. Questa piattaforma integra dispositivi sul campo tramite rete EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis. Questo formato offre la massima efficienza e riduce la necessità di hardware o cablaggio aggiuntivo.

Dettagli prodotti
Moduli I/O 1719 Ex
Moduli I/O 1719 Ex Allen-Bradley
Moduli I/O 1719 Ex

I nostri moduli I/O 1719 Ex rappresentano una piattaforma I/O distribuita a sicurezza intrinseca che può essere montata in zona 2 o classe I, div 2. Questa piattaforma integra i dispositivi in aree pericolose tramite EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis che offre la massima efficienza in spazi ridotti.

Dettagli prodotti
Moduli I/O CompactBlock LDX
Moduli I/O CompactBlock LDX Allen-Bradley
Moduli I/O CompactBlock LDX

I nostri moduli I/O CompactBlock™ LDX serie 1790D sono una soluzione di I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevata e caratteristiche prestazionali avanzate. I blocchi base comprendono punti I/O e una scheda di comunicazione di rete DeviceNet™ integrata. I blocchi di espansione I/O digitale forniscono la flessibilità per aggiungere punti I/O al sistema CompactBlock LDX.

Dettagli prodotti
Moduli I/O di sicurezza CompactBlock Guard
Moduli I/O di sicurezza Guard CompactBlock Allen-Bradley
Moduli I/O di sicurezza CompactBlock Guard

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi dell’I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o Ethernet™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardLogix® e SmartGuard™.

Dettagli prodotti
Moduli I/O integrati
Moduli I/O integrati Allen-Bradley
Moduli I/O integrati

I moduli I/O integrati serie 1799 forniscono un’interfaccia standard tra un dispositivo di ingresso e gli attuatori della macchina. Una scheda di espansione e un I/O universale disponibili riducono l'investimento iniziale, il magazzino ricambi, il costo per l'espansione dell'I/O, ottimizzando l'utilizzo degli I/O per ciascuna applicazione.

Dettagli prodotti

I/O distribuito On-Machine

I moduli I/O On-Machine™ possono essere montati direttamente sulla macchina anziché in un armadio centrale remoto. Come gruppo completo di punti di interfaccia per sensori e attuatori, con scheda di rete, le opzioni includono moduli analogici, digitali, di sicurezza e speciali.

Blocchi I/O ArmorBlock 5000
Blocchi I/O ArmorBlock 5000

Progettata per l’uso in ambienti gravosi, la nostra ArmorBlock 5000 I/O offre una modularità che consente di ridurre i costi e i tempi di installazione totali, nonché i fermi macchina non pianificati. I blocchi per il settore industriale offrono grado di protezione fino a IP69K, tre varianti di potenza, opzioni di montaggio flessibile e porte IO-Link di Classe A e Classe B.

Dettagli prodotti
I/O ArmorBlock 1732 Allen-Bradley
Moduli ArmorBlock e ArmorBlock Guard I/O

I nostri moduli I/O ArmorBlock® serie 1732D e 1732E rappresentano una soluzione robusta e a basso costo, ideale per uso On-Machine.

I nostri moduli ArmorBlock® Guard I/O™ serie 1732 offrono i vantaggi dell’I/O standard per le applicazioni di sicurezza.

Moduli I/O ArmorBlock Moduli ArmorBlock Guard I/O
Moduli I/O ArmorPOINT
Modulo I/O ArmorPOINT 1738 Allen-Bradley
Moduli I/O ArmorPOINT

I nostri I/O ArmorPOINT® serie 1738 supportano la tecnologia produttore/consumatore, che consente di condividere le informazioni di ingresso e lo stato delle uscite tra più controllori Logix all’interno di applicazioni digitali e di processo ad alta velocità.

Dettagli prodotti
I/O distribuito a elevata disponibilità

I moduli I/O a elevata disponibilità possono essere posizionati in qualsiasi applicazione e richiedono una custodia. I moduli forniscono una ridondanza I/O ideona a connessioni simplex e duplex e ad applicazioni tolleranti ai guasti.

Moduli I/O FLEXHA 5000
Moduli I/O FLEXHA 5000

Piattaforma all'avanguardia che riduce la complessità e i costi dell'hardware utilizzando una struttura più convenientemente integrata. L'I/O FLEXHA 5000™ migliora la comunicazione con la connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, offrendo maggiore velocità e larghezza di banda. Riducendo i tempi di fermo e di progettazione e limitando i costi, questa piattaforma è stata progettata per essere una soluzione di I/O più intelligente ed efficiente. 

Dettagli prodotti
Moduli I/O ridondanti
Moduli I/O ridondanti 1715 Allen-Bradley
Moduli I/O ridondanti

I nostri moduli I/O ridondanti serie 1715 forniscono un reale supporto di I/O ridondante per applicazioni di processi critici in ambienti operativi standard ed estremi.  Con eccezionale facilità di utilizzo, capacità diagnostiche superiori e configurazione flessibile, questi moduli supportano le funzionalità di tolleranza di errore senza necessità di hardware o software aggiuntivo.

Dettagli prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli ingresso/uscita (I/O)
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: