- Product Selection
- Overview
- Documentation
Che cosa contraddistingue i nostri innovativi pannelli operatore? Questi pannelli operatore OptixPanel™ offrono un’esperienza utente simile a quella di un PC ma con un’interfaccia operatore a tenuta ermetica. Il sistema operativo non è accessibile, quindi non è necessario proteggerlo, e le applicazioni più piccole possono beneficiare di un rapporto prezzo-prestazioni eccellente. Inoltre, i pannelli operatore sono disponibili con schermi di svariate dimensioni, cornici personalizzate, rapporti di aspetto e tecnologie touchscreen che supportano gesti, come scorrere rapidamente e avvicinare le dita, per un’integrazione più facile nel reparto di produzione.
I morsetti OptixPanel semplificano l’amministrazione. La mancata accessibilità del sistema operativo non richiede un software antivirus. Sono disponibili anche con schermi da 21,5" a 4,3", che corrispondono all’incirca delle dimensioni di un telefono cellulare. Questi morsetti sono una soluzione economica per le applicazioni su macchine.
I pannelli operatore OptixPanel sono dotati dei software FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk® Remote Access™, che garantiscono flessibilità, scalabilità e connettività avanzata.
Integrazione con l’ultimo software FactoryTalk®
I pannelli operatore OptixPanel si integrano con il software FactoryTalk Optix consentendo l’accesso basato su cloud ai dati di processo sfruttando standard di comunicazione come OPC UA e MQTT. Sviluppate le vostre applicazioni in modo indipendente con un editor desktop locale o insieme nel cloud su FactoryTalk® Optix Studio™ tramite un browser web . I driver integrati supportano le connessioni con tutti i tipi di controller. Flussi di lavoro su base SaaS permetteranno al vostro team di collaborare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, grazie al tracciamento integrato delle modifiche e delle versioni che registra in modo automatico chi fa cosa e quando.
Semplificate le vostre operazioni
Utilizzate il software FactoryTalk Optix con il pannello operatore OptixPanel per un sistema completo.
Modularità
Sviluppate l’interfaccia operatore senza essere vincolati a un hardware di visualizzazione specifico. Il sistema rileva le dimensioni dello schermo del sistema di destinazione ed effettua la regolazione automaticamente.
Modularità
Autorizzate e distribuite solo le funzionalità necessarie per la vostra applicazione specifica. Acquistate le espansioni necessarie per espandere il sistema a seconda delle vostre esigenze mutevoli.
Espandibilità
Gli script C# e l’API di FactoryTalk Optix consentono di accedere a qualsiasi oggetto di un progetto, in modo che l’utente possa creare applicazioni altamente personalizzate o persino progetti in modo automatico tramite script, durante la progettazione e in runtime.
Accedete al vostro sistema dell’interfaccia operatore OptixPanel da qualsiasi luogo con il software FactoryTalk® Remote Access™.
Configurazione del prodotto
Pannello operatore OptixPanel Standard
- Disponibile con schermo da 7" a 21,5"
- Include diverse cornici personalizzate, rapporti di aspetto e tecnologie touchscreen.
- Ampio schermo in alluminio oppure 4:3 con schermo resistivo analogico single touch
- True Flat in alluminio 4:3 con schermo resistivo analogico single touch
- Ampio schermo in alluminio e vetro con schermo multitouch PCAP
- Ampio schermo IP69K in acciaio inossidabile con schermo resistivo analogico single touch
- Supporto per schermo per gesti (scorrere rapidamente, avvicinare le dita e così via) nelle varianti multitouch
- Ampio schermo in alluminio oppure 4:3 con schermo resistivo analogico single touch
- Supporta svariate opzioni di connettività.
- Due porte USB 3.0
- Due porte Gigabit Ethernet
- Capacità di operare indipendentemente su due reti
- Capacità di abilitare la connettività FactoryTalk Remote Access ai dispositivi sulla sottorete locale
- Una porta seriale DB9 (RS232/422/485) isolata
- Esegue FactoryTalk Remote Access Pro
- Esegue FactoryTalk Optix con 11 token funzionali, aggiornabili a 15
- Include la licenza FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium (11 token funzionali), aggiornabile a Large (15 token funzionali).
- Include la licenza FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro.
Pannello operatore OptixPanel Compact
- Disponibile con schermo da 4" e 7", il che rende più semplici alcune applicazioni
- Include diverse cornici personalizzate e tecnologie touchscreen.
- Ampio schermo in alluminio con schermo resistivo analogico single touch
- Ampio schermo in alluminio e vetro con schermo multitouch PCAP
- Supporto per schermo per gesti (scorrere rapidamente, avvicinare le dita e così via) nelle varianti multitouch
- Supporta svariate opzioni di connettività.
- Una porta USB 2.0
- Una porta Gigabit Ethernet
- Una porta seriale DB9 (RS232/422/485) non isolata
- Esegue FactoryTalk Remote Access Basic.
- Esegue FactoryTalk Optix con 8 token funzionali, aggiornabili a 11.
- Include la licenza FactoryTalk® Optix™ Runtime Small (8 token funzionali), aggiornabile a Medium (11 token funzionali).
- Include la licenza FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, aggiornabile a Pro.
Strumenti e risorse
- Marchiato CE
- KCC
- RCM
- Marcatura UKCA
- Omologazione UL Listed
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto pannelli operatore OptixPanel Compact | 2800C-PP001_-IT-P |
| Profilo prodotto pannelli operatore OptixPanel Standard | 2800S-PP001_-IT-P |