Loading

Sensori di prossimità capacitivi
Allen-Bradley

I nostri sensori di prossimità capacitivi sono caratterizzati dal rilevamento di metalli, non metalli, solidi e liquidi e dalla capacità di rilevare alcuni target attraverso altri materiali
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I nostri sensori di prossimità capacitivi di serie 875 hanno una distanza di rilevamento regolabile e sono ideali per applicazioni che possono risultare complesse per altre tecnologie di rilevamento. I sensori capacitivi possono rilevare liquidi e solidi non metallici oltre agli oggetti metallici standard. Possono persino rilevare la presenza di alcuni elementi attraverso altri materiali, costituendo quindi la soluzione ideale per le applicazioni in cui non è possibile utilizzare altre tecnologie.

Disponibili in modelli cilindrici o rettangolari in miniatura, questi sensori sono resistenti all'umidità e alla polvere e presentano una migliore immunità ai disturbi elettromagnetici (EMI), specialmente quelli creati dai convertitori di frequenza. Modelli specifici hanno funzionalità IO-Link per minimizzare i tempi di fermo e aumentare la produttività.

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

No

Sì

No

Campo di rilevamento

Regolabile

  • M18 disponibile da 3 a 8 mm a filo o da 3 a 12 mm non a filo
  • M30 disponibile da 2 a 16 mm a filo o da 4 a 25 mm non a filo

Regolabile

  • M18 disponibile da 0 a 8 mm a filo o da 0 a 12 mm non a filo
  • M30 disponibile da 0 a 16 mm a filo o da 0 a 25 mm non a filo

Non regolabile

  • Pronto all'uso: spessore di parete
    • Plastica da 0,5 a 6 mm (parete in plastica non conduttiva)
    • Vetro da 0,5 a 4 mm (parete di vetro non conduttivo) 

Valore nominale corpo

IP67

IP69K

IP69K

Diametro cilindro (dimensione)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Lunghezza corpo 34 mm

Tensione di funzionamento

CA

CC

CC

Immunità ai disturbi

Elevata

Elevata

Elevata

Forma

Cilindrica

Cilindrica

Piatto/Rettangolare

Rileva

Plastica, prodotti chimici, legno, vetro, ceramica e imballaggi

La maggior parte degli obiettivi solidi o liquidi nelle applicazioni industriali

Liquidi a base d'acqua (conduttivi) attraverso una parete non metallica del contenitore e si adatta automaticamente a vari spessori di pareti in plastica o vetro

Temperatura di funzionamento

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

-30…+85 °C

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Logo IO-Link
Prodotti
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link

IO-Link è un protocollo mondiale a standard aperto che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra connected enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link.

I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Video
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchinari intelligenti per la Connected Enterprise®.

Sensori intelligenti
Sensori intelligenti
Brochure interattiva
Brochure interattiva
Sensori intelligenti
I nostri sensori intelligenti sono componenti integranti della Connected Enterprise®. Scoprite come possono aiutarvi a ottimizzare i vostri processi, la produzione e la manutenzione.
Per saperne di più
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dispositivi di rilevamento accesso SENSOR-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori di prossimità capacitivi Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose