Interruttori Grip
Gli interruttori Grip possono essere utilizzati come parte delle condizioni richieste per garantire sicurezza quando si lavora nell'ambito della protezione della macchina. Il peso leggero e l’ergonomia del design conferiscono facilità di utilizzo. Il modello standard include due interruttori a tre posizioni indipendenti che vengono azionati premendo il dispositivo di attivazione. Ulteriori modelli sono disponibili con un pulsante di jog opzionale o un pulsante di emergenza a canale doppio.