Loading
Logo IO-Link

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link

IO-Link è un protocollo mondiale standard aperto che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra Connected Enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link.

Il valore dei dispositivi intelligenti

I dati possono essere trasferiti direttamente da dispositivi intelligenti al sistema di controllo in modo estremamente efficace. Grazie alla flessibilità dei dispositivi IO-Link, le macchine funzionano in modo più efficace, fornendo diagnostica e dati, compreso lo stato generale dettagliato della macchina, per migliorare il tempo di disponibilità e aumentare la produttività.

I vantaggi della tecnologia IO-Link includono:

  • Magazzino ricambi e costi operativi ridotti
  • Aumento del tempo di disponibilità e della produttività
  • Installazione, design, configurazione e manutenzione semplificati
  • Flessibilità e scalabilità migliorate
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
sensors-on-io-link-enabling-the-connected-enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchinari intelligenti per la Connected Enterprise®.


Dispositivi con funzionalità IO-Link

I prodotti abilitati IO-Link offrono funzionalità e diagnostica avanzate alle quali è possibile accedere solo attraverso un modulo master IO-Link. Questi dispositivi di campo si comportano come controlli standard quando non sono interfacciati a un sistema di controllo abilitato per IO-Link, quindi è possibile utilizzare gli stessi dispositivi per applicazioni I/O standard (SIO) e applicazioni IO-Link. Questo semplifica il processo di selezione e riduce i costi di magazzino.

 

Sensori

  • Sensori per applicazioni generiche per lunga distanza 42AF
  • Sensori per applicazioni generiche RightSight 42EF
  • Sensori 42JS e 42JT VisiSight™
  • Sensori del codice di registrazione del colore 45CRM
  • Sensori di misurazione della distanza 45DMS
  • Sensori di misura laser 45LMS
  • Sensori a griglia ottica polarizzata 45PLA
  • Sensori di prossimità per usi speciali ColorSight 46CLR
  • Amplificatore per fibra ottica su guida DIN 46DFA
  • Sistemi RFID (identificazione a radiofrequenza) ad alta frequenza 56RF
  • Sensori di pressione a stato solido 836P
  • Sensori di temperatura a stato solido 837T
  • Sensori mini tubolari 871C
  • Sensori quadrati miniaturizzati 871FM
  • Sensori tubolari in acciaio inossidabile serie 871TM
  • Sensori ad ultrasuoni con uscita analogica o discreta 873P

Dispositivi di uscita

  • Torrette luminose Control Tower 856T
  • Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694

Master

  • Blocchi I/O ArmorBlock 5000 5032
  • Moduli I/O ArmorBlock 1732
  • 1734 Moduli POINT I/O
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
I/O On-Machine ArmorBlock 5000

Scoprite come il nostro I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link può aiutarvi a potenziare l’agilità operativa, anche in ambienti estremi.


Strumenti e risorseI seguenti strumenti e risorse sono programmati per aiutare l’utente a identificare il giusto dispositivo intelligente per la propria applicazione.

Publication Title Language
Brochure sui sensori smart con interfaccia IO-Link
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide
English
Sistemi di sensori intelligenti integrati in macchinari intelligenti con specifiche di approvvigionamento IO-Link
English
Loading
Loading
Loading
Blocchi I/O ArmorBlock 5000
Prodotti
Blocchi I/O ArmorBlock 5000

Progettato per l’uso in ambienti difficili, L’I/O ArmorBlock 5000 offre una modularità che consente di ridurre i costi e i tempi di installazione totali, nonché i fermi macchina non pianificati. I blocchi per il settore industriale offrono grado di protezione fino a IP69K, tre varianti di potenza, opzioni di montaggio flessibile e porte IO-Link di Classe A e Classe B.

Per saperne di più

Moduli I/O ArmorBlock
I/O ArmorBlock 1732 Allen-Bradley
Prodotti
Moduli I/O ArmorBlock

I nostri moduli ArmorBlock® I/O serie 1732D e 1732E forniscono un I/O temprato a basso costo adatto per l’uso on-machine. Questi moduli sono disponibili per reti DeviceNet® ed EtherNet/IP™ e sono adatti per l'uso in applicazioni di saldatura e applicazioni di saldatura e di robotica con mani di presa.

Per saperne di più

  1. Chevron LeftChevron Left Ùníïtêëd Kíïngdõòm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose