I servomotori MP-Series™ (MPS) in acciaio inossidabile sono progettati appositamente per rispondere alle esigenze uniche degli ambienti di lavaggio. Questi servomotori consentono di usufruire di Kinetix® Integrated Motion integrato in un maggior numero di applicazioni, in quanto possono essere utilizzati anche in ambienti soggetti a lavaggi ad alta pressione e altamente caustici. Il motore MPS rende possibili nuove applicazioni della vasta gamma di servomotori Allen-Bradley nei seguenti settori: alimentazione, bevande, birra, prodotti lattiero-caseari, farmaci e macchine per prodotti sanitari e cosmetici.
Panoramica
- Motori ad alte prestazioni per ambienti di lavaggio
- Coppia di picco compresa tra 11,1 e 27,1 Nm (98240 libbre-pollice)
- Integrazione con i nostri servoazionamenti Kinetix 6000, Ultra3000 e Ultra5000
- Tenuta stagna per una massima protezione e resistenza alla corrosione
- Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata dell’albero e della relativa guarnizione
- Conformità ai requisiti IP66, IP67 e IP69K per lavaggio a 1200 psi
- Feedback ad alta risoluzione per un funzionamento fluido e opzione di feedback assoluto
- Alimentazione a 230 V o 460 V e opzione freno 24 V integrale
Di seguito sono riportate alcune applicazioni classiche dei servomotori in acciaio inossidabile MP-Series™:
- Carni e pollame
- Riempimento e porzionatura alimenti
- Manipolazione degli alimenti non cotti
- Lavorazione
- Apparecchiatura di chiusura
- Farmaceutica
- Prodotti di consumo
Specifiche
Certificazioni
Marchiato CE
CSA
Riconosciuto UL
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Guida alla scelta del sistema di controllo assi Kinetix | KNX-SG001 | |
Dati tecnici sulle specifiche del movimento rotativo Kinetix | KNX-TD001 | |
Istruzioni per l’installazione dei servomotori in acciaio inossidabile MP-Series | MP-IN005 |