I nostri moduli I/O ridondanti serie 1715 forniscono un reale supporto di I/O ridondante per applicazioni di processi critici in ambienti operativi standard ed estremi. Con eccezionale facilità di utilizzo, capacità diagnostiche superiori e configurazione flessibile, questi moduli supportano le funzionalità di tolleranza di errore senza necessità di hardware o software aggiuntivo.
Panoramica
- Offrono una struttura modulare flessibile per applicazioni I/O configurabili dall'utente
- Forniscono ridondanza I/O per sistemi che richiedono elevata disponibilità
- Adatto per collegamenti simplex e duplex e per applicazioni con tolleranza di errore
- Per il funzionamento, non è richiesto ulteriore hardware o software di programmazione
- Consentono la rimozione e la sostituzione del modulo online senza interruzione degli ingressi del segnale
Moduli di ingresso analogico 1715
- Offrono ingresso da 4 a 20 mA
- Funzionalità di connessione a 16 canali
- Canali di ingresso isolati galvanicamente indipendenti
- Collaudo diagnostico integrato
Moduli d'uscita analogica 1715
- Offrono uscita da 4 a 20 mA
- Supportano fino a 8 dispositivi di campo
- Forniscono comunicazione sicura tra moduli per operazione di tolleranza di errore
- Includono un dispositivo di regolazione della corrente a due terminali
Moduli d'ingresso digitale 1715
- Offrono ingresso da 24 V CC
- Funzionalità di connessione a 16 canali
- Canali di ingresso isolati galvanicamente indipendenti
- Collaudo diagnostico integrato
- Forniscono dati di tensione di ingresso per monitoraggio della linea e rilevamento guasti di campo
Moduli d'uscita digitale 1715
- Offrono uscita da 24 V CC
- Otto canali di uscita isolati per modulo
- Offrono operazione e struttura di protezione da guasti
- Forniscono interruttori di uscita serie duplex con protezione da sovraccarico per ciascun canale
- Forniscono monitoraggio di tensione e corrente su ciascun canale con protezione da corrente inversa
- Supportano rilevamento guasti di linea di circuito aperto e cortocircuito
- Consentono funzionalità di alimentazione di campo ridondante doppia senza la necessità di diodi esterni
Specifiche
Certificazioni
- c-UL-us
- CE
- C-Tick
- Ex
- KC
- GOST
Software
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Dati tecnici sul sistema I/O ridondante serie 1715 | 1715-TD001 | |
Manuale d'uso del sistema I/O ridondante serie 1715 | 1715-UM001 |