Loading

Moduli ingresso/uscita (I/O)
Allen-Bradley

I nostri prodotti I/O sono disponibili in diverse dimensioni e densità di punti, in modo da fornire la flessibilità necessaria per soddisfare con precisione i requisiti dell’utente.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

La nostra ampia offerta di I/O, da quelli basati su chassis per i controllori programmabili a quelli resistenti a livello industriale con grado di protezione IP69K, a quelli modulari e a blocchi con grado di protezione IP20 In-cabinet, è un vantaggio per il vostro percorso nell’automazione industriale. Inoltre, la soluzione di sicurezza ideale inizia con il nostro portafoglio di I/O di sicurezza, certificato TÜV fino a SIL 3, PLe, Cat. 4. Il supporto alla comunicazione include la tecnologia IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet® e altro ancora. 


I/O basato su chassis

I moduli I/O basati su chassis sono progettati per una particolare famiglia di controllori Allen-Bradley®. È possibile installare gli I/O localmente nello stesso chassis del controllore o più vicino ai sensori e agli attuatori utilizzando le reti di comunicazione I/O.


I/O distribuito per montaggio In-cabinet

I moduli I/O In-cabinet (IP20) possono essere distribuiti in qualsiasi applicazione e richiedono una custodia. Le opzioni includono moduli analogici, digitali, di sicurezza, per ambienti estremi, a sicurezza intrinseca (IS) e speciali.

Moduli I/O FLEX 5000
Moduli I/O FLEX 5000 Allen-Bradley
Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. L'I/O FLEX 5000 migliora la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.

Dettagli prodotti
Moduli FLEX I/O
Moduli I/O FLEX Allen-Bradley
Moduli FLEX I/O

I nostri moduli FLEX™ I/O serie 1794 offrono flessibilità per applicazioni con I/O digitali, analogici, analogici HART e speciali, con un numero di punti per modulo variabile da 4 a 32. È possibile combinare I/O digitale e analogico con opzioni di montaggio e cablaggio.

Dettagli prodotti
POINT I/O Allen-Bradley
Moduli POINT e POINT Guard I/O

I moduli POINT I/O™ serie 1734 sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e costi di esercizio ridotti. I moduli I/O di sicurezza POINT Guard I/O™ possono essere utilizzati uno accanto all’altro in un sistema POINT I/O standard. Alcuni moduli sono dotati della tecnologia Smart Component DeviceLogix™.

Moduli POINT I/O Moduli POINT Guard I/O
Moduli I/O 1718 Ex
Moduli I/O 1718 Ex Allen-Bradley
Moduli I/O 1718 Ex

I nostri moduli I/O 1718 Ex sono una piattaforma di I/O distribuiti a sicurezza intrinseca progettati per le aree pericolose di Zona 1, quando inseriti in custodie certificate. Questa piattaforma integra dispositivi sul campo tramite rete EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis. Questo formato offre la massima efficienza e riduce la necessità di hardware o cablaggio aggiuntivo.

Dettagli prodotti
Moduli I/O 1719 Ex
Moduli I/O 1719 Ex Allen-Bradley
Moduli I/O 1719 Ex

I nostri moduli I/O 1719 Ex rappresentano una piattaforma I/O distribuita a sicurezza intrinseca che può essere montata in zona 2 o classe I, div 2. Questa piattaforma integra i dispositivi in aree pericolose tramite EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis che offre la massima efficienza in spazi ridotti.

Dettagli prodotti
Moduli I/O CompactBlock LDX
Moduli I/O CompactBlock LDX Allen-Bradley
Moduli I/O CompactBlock LDX

I nostri moduli I/O CompactBlock™ LDX serie 1790D sono una soluzione di I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevata e caratteristiche prestazionali avanzate. I blocchi base comprendono punti I/O e una scheda di comunicazione di rete DeviceNet™ integrata. I blocchi di espansione I/O digitale forniscono la flessibilità per aggiungere punti I/O al sistema CompactBlock LDX.

Dettagli prodotti
Moduli I/O di sicurezza CompactBlock Guard
Moduli I/O di sicurezza Guard CompactBlock Allen-Bradley
Moduli I/O di sicurezza CompactBlock Guard

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi dell’I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o Ethernet™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardLogix® e SmartGuard™.

Dettagli prodotti
Moduli I/O integrati
Moduli I/O integrati Allen-Bradley
Moduli I/O integrati

I moduli I/O integrati serie 1799 forniscono un’interfaccia standard tra un dispositivo di ingresso e gli attuatori della macchina. Una scheda di espansione e un I/O universale disponibili riducono l'investimento iniziale, il magazzino ricambi, il costo per l'espansione dell'I/O, ottimizzando l'utilizzo degli I/O per ciascuna applicazione.

Dettagli prodotti

I/O distribuito On-Machine

I moduli I/O On-Machine™ possono essere montati direttamente sulla macchina anziché in un armadio centrale remoto. Come gruppo completo di punti di interfaccia per sensori e attuatori, con scheda di rete, le opzioni includono moduli analogici, digitali, di sicurezza e speciali.

Blocchi I/O ArmorBlock 5000
Blocchi I/O ArmorBlock 5000

Progettata per l’uso in ambienti gravosi, la nostra ArmorBlock 5000 I/O offre una modularità che consente di ridurre i costi e i tempi di installazione totali, nonché i fermi macchina non pianificati. I blocchi per il settore industriale offrono grado di protezione fino a IP69K, tre varianti di potenza, opzioni di montaggio flessibile e porte IO-Link di Classe A e Classe B.

Dettagli prodotti
I/O ArmorBlock 1732 Allen-Bradley
Moduli ArmorBlock e ArmorBlock Guard I/O

I nostri moduli I/O ArmorBlock® serie 1732D e 1732E rappresentano una soluzione robusta e a basso costo, ideale per uso On-Machine.

I nostri moduli ArmorBlock® Guard I/O™ serie 1732 offrono i vantaggi dell’I/O standard per le applicazioni di sicurezza.

Moduli I/O ArmorBlock Moduli ArmorBlock Guard I/O
Moduli I/O ArmorPOINT
Modulo I/O ArmorPOINT 1738 Allen-Bradley
Moduli I/O ArmorPOINT

I nostri I/O ArmorPOINT® serie 1738 supportano la tecnologia produttore/consumatore, che consente di condividere le informazioni di ingresso e lo stato delle uscite tra più controllori Logix all’interno di applicazioni digitali e di processo ad alta velocità.

Dettagli prodotti
I/O distribuito a elevata disponibilità

I moduli I/O a elevata disponibilità possono essere posizionati in qualsiasi applicazione e richiedono una custodia. I moduli forniscono una ridondanza I/O ideona a connessioni simplex e duplex e ad applicazioni tolleranti ai guasti.

Moduli I/O FLEXHA 5000
Moduli I/O FLEXHA 5000

Piattaforma all'avanguardia che riduce la complessità e i costi dell'hardware utilizzando una struttura più convenientemente integrata. L'I/O FLEXHA 5000™ migliora la comunicazione con la connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, offrendo maggiore velocità e larghezza di banda. Riducendo i tempi di fermo e di progettazione e limitando i costi, questa piattaforma è stata progettata per essere una soluzione di I/O più intelligente ed efficiente. 

Dettagli prodotti
Moduli I/O ridondanti
Moduli I/O ridondanti 1715 Allen-Bradley
Moduli I/O ridondanti

I nostri moduli I/O ridondanti serie 1715 forniscono un reale supporto di I/O ridondante per applicazioni di processi critici in ambienti operativi standard ed estremi.  Con eccezionale facilità di utilizzo, capacità diagnostiche superiori e configurazione flessibile, questi moduli supportano le funzionalità di tolleranza di errore senza necessità di hardware o software aggiuntivo.

Dettagli prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli ingresso/uscita (I/O) Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose