I prodotti per la protezione del circuito e del carico proteggono i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC e molto altro. Possono essere montati su guida DIN per un’installazione rapida e risultano eccellenti per configurazioni di elevata densità. Offriamo moduli di protezione del circuito elettronico, interruttori automatici e interruttori automatici di protezione motore che includono sistemi di protezione modulari, relè di protezione motore a semiconduttori o bimetallici, scaricatori e filtri.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
1
di
0
Risultati

Monitoraggio tensione 813S
I relè di monitoraggio tensione serie 813S offrono funzioni di protezione supplementari all'avanguardia che possono essere facilmente aggiunte e applicate ai circuiti di controllo motore.

Monitoraggio termistore 817S
I relè di monitoraggio a termistore serie 817S proteggono le macchine da condizioni di surriscaldamento e offrono funzioni di protezione motore supplementari che è possibile aggiungere e applicare facilmente ai circuiti di controllo del motore.

Monitoraggio corrente 809S
I relè amperometrici serie 809S forniscono rilevamento di sovracorrente e sottocorrente e funzioni di protezione supplementari che possono essere facilmente aggiunte e applicate ai circuiti di controllo del motore.

Monitoraggio alimentazione 814S
I relè di monitoraggio del fattore di potenza serie 814S e i relè di monitoraggio dell'alimentazione (kW) offrono funzioni di protezione supplementari all'avanguardia che possono essere facilmente aggiunte e applicate ai circuiti di controllo motore.

Universale 1494U
I sezionatori universali serie 1494U offrono l'ulteriore livello di indicazione di stato ON/OFF tipico della struttura dei sezionatori a coltello.

Morsettiere fusibili 1491
Le morsettiere fusibili serie 1491 sono progettate per l'uso in applicazioni generiche. Le basi di queste morsettiere, in resina fenolica o in porcellana, sono estremamente resistenti e facili da montare e da cablare.

A fune 1494C
I sezionatori a fune serie 1494C sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

1494R a profondità variabile
I sezionatori rotativi con montaggio a sportello a profondità variabile serie 1494R sono stati sospesi e non sono più disponibili per la vendita. I clienti sono invitati a passare ai nostri sezionatori rotativi serie 194R.

1494V a profondità variabile
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

1494F a profondità fissa
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494F sono fuori produzione, pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

Sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso serie 1494G
I nostri sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso serie 1494G sono disponibili in taglie da 30 a 600 A. Sono disponibili con custodie di metallo verniciato tipo 3R/4/12, acciaio inossidabile tipo 4/4X e materiale non metallico tipo 4/4X.

Industriale 1494H
I nostri sezionatori di sicurezza per uso industriale serie 1494H e per uso generico 1494HL sono progettati per le applicazioni industriali e gravose e possono essere utilizzati anche in applicazioni di sezionamento “a motore”.

1494G per aree pericolose
I nostri sezionatori di sicurezza serie 1494G per aree pericolose sono adatti per le applicazioni a 30 A, 60 A e 100 A.

Sezionatore con fusibile e senza fusibile serie 194R
Questi interruttori sono disponibili con o senza fusibile, da 20 a 1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia.

Meccanismo di manovra rotante attraverso lo sportello 140G
L’assemblaggio e il funzionamento semplificati del pannello consentono di controllare l’interruttore automatico protetto e di mantenere la funzionalità sia che lo sportello del pannello sia aperto o chiuso.

Sezionatori rotativi senza fusibile 194U
Questi interruttori sono disponibili in versioni senza fusibili da 30 a 160 A per consentire l’utilizzo di blocchi di fusibili propri.

Sistema di protezione modulare 825-P
I nostri sistemi di protezione motore modulari serie 825-P sono in fine serie e non più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai relè elettronici di protezione motore E300.

Lega eutettica NEMA 592
I relè di protezione motore in lega eutettica serie 592 sono dispositivi di tipo termico.

Relè IEC E300 serie 193
I nostri E300™ (collegati in rete) e E200™ (non collegati in rete) serie 193/592 offrono un design modulare, opzioni di comunicazione, informazioni diagnostiche, cablaggio semplificato e integrazione nella tecnologia Logix.
Relè E100 IEC 193
I dispositivi E100 sono relè elettronici di protezione motore di livello base di prossima generazione. Includono funzionalità avanzate che consentono di salvaguardare meglio gli investimenti effettuati per la protezione motore.

Relè E1 Plus IEC 193
I nostri relè elettronici di protezione motore E1 Plus IEC serie 193 e NEMA serie 592 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Per supportare la transizione, si consiglia ai clienti di migrare ai relè elettronici di protezione motore E100.

Standard bimetallico IEC CT 193-T1
I relè di protezione motore bimetallici IEC serie 193-T1 sono progettati per l'utilizzo con contattori serie 100-C e teleinvertitori serie 104-C.

Standard bimetallico IEC CT 193-T1
I relè di protezione motore bimetallici IEC serie 193-T1 sono progettati per l'utilizzo con contattori serie 100-C e teleinvertitori serie 104-C.

Bimetallici miniaturizzati IEC 193-K
I relè di protezione motore bimetallici miniaturizzati IEC serie 193-K sono progettati per l'utilizzo con i contattori serie 100-K e i teleinvertitori serie 104-K. Questi relè termici includono un meccanismo differenziale per la sensibilità a condizioni di mancanza di fase.
Overview
Nell’episodio 6 di ROK Talk sui componenti industriali, Bill e Paul parlano con il consulente tecnologico Simon Johnson della storia, dello scopo e delle caratteristiche uniche di ogni interruttore automatico. Allen-Bradley è famosa per l'uso di acronimi; specialmente quando si tratta di interruttori automatici scatolati, di protezione del motore e miniaturizzati (MCCB, MPCB, MCP, MCB). Cosa sono e come si fa a sapere quale usare?