I prodotti per la protezione del circuito e del carico proteggono i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC e molto altro. Possono essere montati su guida DIN per un’installazione rapida e risultano eccellenti per configurazioni di elevata densità. Offriamo moduli di protezione del circuito elettronico, interruttori automatici e interruttori automatici di protezione motore che includono sistemi di protezione modulari, relè di protezione motore a semiconduttori o bimetallici, scaricatori e filtri.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
24
di
61
Risultati

1494F a profondità fissa
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494F sono fuori produzione, pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

1494G per aree pericolose
I nostri sezionatori di sicurezza serie 1494G per aree pericolose sono adatti per le applicazioni a 30 A, 60 A e 100 A.

1494R a profondità variabile
I sezionatori rotativi con montaggio a sportello a profondità variabile serie 1494R sono stati sospesi e non sono più disponibili per la vendita. I clienti sono invitati a passare ai nostri sezionatori rotativi serie 194R.

1494V a profondità variabile
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V in fine serie e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

A fune 1494C
I sezionatori a fune serie 1494C sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

Bimetallici miniaturizzati IEC 193-K
I relè di protezione motore bimetallici miniaturizzati IEC serie 193-K sono progettati per l'utilizzo con i contattori serie 100-K e i teleinvertitori serie 104-K. Questi relè termici includono un meccanismo differenziale per la sensibilità a condizioni di mancanza di fase.

Industriale 1494H
I nostri sezionatori di sicurezza per uso industriale serie 1494H e per uso generico 1494HL sono progettati per le applicazioni industriali e gravose e possono essere utilizzati anche in applicazioni di sezionamento “a motore”.