I nostri interruttori automatici scatolati sono disponibili in diverse taglie per soddisfare i requisiti di corrente nominale e frenatura desiderati. Questi interruttori offrono protezione dei circuiti da sovraccarico, cortocircuito e guasto verso terra. Possono operare insieme ai nostri avviatori IEC e NEMA, relè di protezione motore e contattori.

Interruttori automatici scatolati 140UT
I nostri interruttori automatici scatolati serie 140U-D e interruttori automatici conformi allo standard UL489 e IEC 60947-2 sono per le applicazioni globali. L’interruttore automatico limitatore di corrente fornisce protezione fissa da sovracorrente e cortocircuito e offre alto potere di interruzione per dispositivi a 2 e 3 poli. Questi interruttori automatici sono adatti per retroazione a 240 V e 480 Y/277 V.

Interruttori automatici scatolati 140G
Gli interruttori automatici scatolati serie 140G sono disponibili in nove diverse taglie con un intervallo compreso tra 10…3.000 A per accogliere le correnti nominali e il potere di interruzione richiesti. Grazie a un'ampia gamma di operatori e accessori, questi interruttori automatici proteggono i circuiti da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra.

Interruttori automatici scatolati 140U
Rockwell Automation ha annunciato che da marzo 2022, gli interruttori automatici scatolati serie 140U saranno in fine serie e non saranno più in vendita. Si consiglia la migrazione agli interruttori automatici scatolati serie 140UT.
Questi interruttori automatici scatolati sono molto compatti e soddisfano gli standard UL 489 e IEC 60947-2 per modelli fino a 40 A, oltre ad avere la capacità di retroazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Profilo di migrazione degli interruttori automatici di protezione motore serie 140UT.