Loading
  • alt text
alt text
1585J-M4GBJM-20

RJ45 Ethernet Media

PrintPrint
Stampa
EmailEmail
Condividi
Product RegistrationProduct Registration
Codice QR
Allen-Bradley 1585J-M4GBJM-20 product image
Stato del ciclo di vita: Attivo
Stato del ciclo di vita: Attivo
Aggiungi alla distinta base
  • Ottieni supporto
Specifiche tecniche
Generale
Electrical
Construction
Environmental
Mechanical
Disegni
Documenti
Certificazioni
Accessori
Prodotti alternativi
Note tecniche
Cable Bandwidth
100BASE-TX, 100 Mbit/s
Cable Type
Standard
First End Description
Straight Male
Number of Conductors
4 conductors (2-pair)
Second End Connector
RJ45 Connector
Second End Description
Straight Male
AWG-size
24 AWG
Voltage
RJ45 Gbit cordset/patchcord: 600 V
Cable bandwidth
100BASE-TX, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 fast ethernet over copper wiring
Length
20 m
Colour outer sheath
Grey
Type of connector connection 1
RJ45 8(8)
Cable outer diameter
5.6 mm
Length, approx
48.94 mm
Crossover
Standard
Number of conductors
4 conductors (2-pair)
Secondary end connector
RJ45 connector
Connector
RJ45 red Gbit cordset/patchcord: RJ45 male to RJ45 male, Cat 5e
Cable type
Gray, unshielded twisted pair, TPE, high-flex, 24 AWG
Material connector housing, connection 1
Plastic
First end connector
RJ45
Special characteristic
Standard
Outer diameter, nom
RJ45 cordset/patchcord: 5.84 mm (0.23 in.) ±10%
Degree of protection (IP)
IP20
Operating temperature
RJ45 cordset/patchcord: -20...60 °C (-4...140 °F)
Second end description
Straight male
First end description
Straight male
Disegni
3-Dimensional STEP Model (STP) Scaricamento (ZIP)
Disegni
3-Dimensional STEP Model (STP) Scaricamento (ZIP)
Tipo Risorsa Pubblicazione
Generale Product Cutsheet --
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
UL Listed
  • CE
  • UL Listed

Questo prodotto è stato certificato con le certificazioni sopra indicate a partire dal 2025-11-12. I prodotti venduti prima o dopo questa data potrebbero avere certificazioni diverse. Si prega di controllare l'etichetta del prodotto per verificare le certificazioni del prodotto specifico.

Elementi per pagina:
1-1 di 1
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Specifiche tecniche
Cable Bandwidth
100BASE-TX, 100 Mbit/s
Cable Type
Standard
First End Description
Straight Male
Number of Conductors
4 conductors (2-pair)
Second End Connector
RJ45 Connector
Second End Description
Straight Male
AWG-size
24 AWG
Voltage
RJ45 Gbit cordset/patchcord: 600 V
Cable bandwidth
100BASE-TX, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 fast ethernet over copper wiring
Length
20 m
Colour outer sheath
Grey
Type of connector connection 1
RJ45 8(8)
Cable outer diameter
5.6 mm
Length, approx
48.94 mm
Crossover
Standard
Number of conductors
4 conductors (2-pair)
Secondary end connector
RJ45 connector
Connector
RJ45 red Gbit cordset/patchcord: RJ45 male to RJ45 male, Cat 5e
Cable type
Gray, unshielded twisted pair, TPE, high-flex, 24 AWG
Material connector housing, connection 1
Plastic
First end connector
RJ45
Special characteristic
Standard
Outer diameter, nom
RJ45 cordset/patchcord: 5.84 mm (0.23 in.) ±10%
Degree of protection (IP)
IP20
Operating temperature
RJ45 cordset/patchcord: -20...60 °C (-4...140 °F)
Second end description
Straight male
First end description
Straight male
Disegni
Disegni
3-Dimensional STEP Model (STP) Scaricamento (ZIP)
Disegni
3-Dimensional STEP Model (STP) Scaricamento (ZIP)
Documenti
Product Cutsheet Generale
--
Tipo Risorsa Pubblicazione
Generale Product Cutsheet --
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Certificazioni
UL Listed
  • CE
  • UL Listed

Questo prodotto è stato certificato con le certificazioni sopra indicate a partire dal 2025-11-12. I prodotti venduti prima o dopo questa data potrebbero avere certificazioni diverse. Si prega di controllare l'etichetta del prodotto per verificare le certificazioni del prodotto specifico.

Accessori
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Prodotti alternativi
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Note tecniche
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Loading
Trova il distributore più vicino
Contatta il tuo distributore in {0}
Cambia posizione
EmailEmail
PhonePhone
Trova un partner
RJ45 Ethernet Media
CloseClose
1585J-M4GBJM-20
Vicino
Stampa
Allen-Bradley 1585J-M4GBJM-20 product image
Telefono:
Chiamata
Rockwell Automation Home
Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose