Loading

Gestione automatizzata del magazzino e dell’approvvigionamento

Soluzioni avanzate per la logistica, la gestione del magazzino e i centri di approvvigionamento
Magazzino con tecnologia futuristica: lavoratore che fa l’inventario camminando mentre il processo di digitalizzazione analizza merci, scatole di cartone, prodotti con infografiche di consegna in Centro di distribuzione

Soluzioni di gestione magazzino e logistica

Garantire la continuità operativa nonostante la carenza di personale e una gamma di merci sempre più ampia

Le soluzioni avanzate di automazione e informatizzazione continuano a trasformare il modo in cui gestiamo i magazzini, la supply chain e la logistica. Dalla pianificazione alla ricostituzione delle scorte, dalla visibilità alla tracciabilità end-to-end, i sistemi intelligenti di oggi sono concepiti per migliorare e accelerare il modo in cui le aziende movimentano le merci.

L’efficienza e l’affidabilità dei sistemi di movimentazione spesso è determinante per la produttività e la redditività di un magazzino o di un centro di distribuzione. Possiamo collaborare con voi per progettare e fornire soluzioni di gestione automatizzata del magazzino e della logistica pensando alle condizioni presenti e future.

I tradizionali sistemi di movimentazione non sono più al passo con i tempi

  • Molti sistemi non sono progettati per gestire la domanda dei consumatori di oggi
  • Le nuove dimensioni e forme degli imballaggi creano colli di bottiglia nello smistamento e inefficienze nel distanziamento e nella singolarizzazione
  • I sistemi fissi limitano l’espandibilità e la riconfigurazione del flusso di lavoro
  • Le modifiche necessarie per aggiornare i vecchi sistemi comportano costi e rischi operativi
Video
Portate la gestione del magazzino a un livello superiore

Guardate una clip della nostra nuova demo sul sistema di gestione e approvvigionamento del magazzino. Scoprite come migliorare la vostra gestione del magazzino, della supply chain e della logistica.

Richiedi una demo

Un approccio moderno alla logistica, alla gestione del magazzino e all’approvvigionamento

Grazie all’implementazione di soluzioni agili, è possibile rispondere più rapidamente ai cambiamenti della domanda.

Abbiamo l’esperienza, le tecnologie e le partnership per aiutarvi a compiere il primo passo.

Flessibilità, senza sacrificare la produttivitàGestite un maggior numero di SKU e di personalizzazioni con lo smistamento ad alta velocità, il distanziamento dinamico e il track and trace integrato.

Sviluppo virtuale, progettazione ottimizzataGrazie alla simulazione e alla validazione digitali, è possibile migliorare la velocità e l’affidabilità del processo decisionale, riducendo i rischi.

Espandibile, modulare e ottimizzatoRisolvete le sfide di oggi e affrontate le esigenze future con un layout facile da modificare, sistemi intelligenti e un uso ottimizzato dello spazio.

Laboratorio farmaceutico

Progettazione e ottimizzazione impianti

Date vita alle vostre apparecchiature e alle vostre operazioni con un software Digital Twin dinamico

Dovete gestire maggiori volumi utilizzando il medesimo spazio? Oppure volete verificare l’impatto di una modifica al layout dell’impianto o del flusso di lavoro per gli operatori? Con il software di progettazione digitale Emulate3D™ è possibile creare un gemello digitale e realizzare apparecchiature e impianti più efficienti ed efficaci.

Con un digital twin è possibile:

  • Ridurre i rischi progettando, testando e validando il sistema di movimentazione prima di investire concretamente in asset fisici.
  • Accelerare il time-to-market eseguendo delle simulazioni per diagnosticare e risolvere eventuali problemi prima dell’installazione in loco.
  • Fare esercitare il personale dell’impianto in una versione virtuale del sistema senza conseguenze, simulando modifiche della linea e acquisendo conoscenze reali sui flussi di lavoro end-to-end.
I migliori sistemi di gestione del magazzino iniziano con l’emulazione
Lavoratore in un magazzino che esamina una simulazione Emulate3D sullo schermo di un computer portatile.
Blog
I migliori sistemi di gestione del magazzino iniziano con l’emulazione

Grazie alla simulazione e all’emulazione, gli operatori di magazzino e i loro fornitori possono ridurre i rischi, favorire l’innovazione e ottimizzare un processo complesso e dinamico.

Leggi ora

Miglioramenti nella gestione del magazzino e nella movimentazione grazie alla tecnologia Rockwell Automation

50%

in meno di stazioni di confezionamento grazie ai carrelli indipendenti

30%

in meno di programmazione grazie al controllo robotizzato unificato

4 giorni

per la messa in servizio in sito invece di 3 settimane, grazie alla progettazione e simulazione digitali

50%

di aumento dei tassi di produzione con l’automazione delle merci irregolari

Modernizzate le vostre operazioni con la movimentazione intelligente e i robot integrati

I vantaggi della tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti (ICT)

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti rappresenta un nuovo approccio ai motori lineari grazie all’utilizzo di magneti per controllare il movimento in modo preciso con una propulsione senza attrito. Questa soluzione aumenta la produttività, riduce il consumo energetico e supporta vari tipi di carrelli. Inoltre, assicura:

  • Singolarizzazione e distanziamento flessibili, che consentono di ottimizzare la distanza tra confezioni di dimensioni e forme diverse garantendo la massima efficienza
  • Smistamento ad alta velocità e ad alta densità con protezioni anticollisione integrate e carrelli intelligenti
  • Monitoraggio e tracciamento indipendente di ogni elemento in tutto il sistema per il routing e la movimentazione individuale
  • Automazione delle merci di forma irregolare per gestire prodotti molto variabili e movimentarli in modo efficace all’interno di un impianto

Scoprite di più sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Video
Soluzioni di gestione magazzino e logistica leader di settore

Scoprite come la nostra tecnologia a carrelli indipendenti e il software digital twin possono aumentare il vostro ritorno sull’investimento.

Robot connessi più veloci e sicuri grazie al controllo unificato

Collegando i controlli di macchine e robot tradizionalmente separati o unificandoli in un unico sistema, è possibile creare applicazioni robotiche che ottimizzano i processi del magazzino e della logistica.

Grazie all’integrazione di robot, sicurezza e altri meccanismi in un unico sistema di controllo, è possibile ottenere più facilmente dati sul sistema e un’elevata adattabilità ai diversi tipi di confezioni e ai cambiamenti nelle richieste dei consumatori.

Inoltre, con un unico sistema, si elimina la necessità di controllori per robot e ambienti di programmazione dedicati. Risultato:

  • Programmazione più rapida e semplice
  • Manutenzione semplificata del sistema
  • Maggiore produttività della forza lavoro

Esplorate le nostre soluzioni di automazione per robot industriali

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: