Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Lavaggio o Hygienic Design … siete preparati?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Lavaggio o Hygienic Design … siete preparati? hero image

Fino a non molto tempo fa, i produttori di beni di consumo confezionati (CPG, Consumer Packaged Good) e i costruttori dei relativi macchinari adottavano una visuale compartimentalizzata dei macchinari per la lavorazione e l’imballaggio. In generale, nello stabilimento, la zona di lavorazione e quelle di imballaggio primario, secondario e terziario erano separate e i requisiti igienici relativi ai macchinari per la lavorazione e l’imballaggio primario raramente venivano applicati ai macchinari a valle.

Naturalmente, i macchinari per la lavorazione e l’imballaggio primario erano progettati per resistere alle procedure di lavaggio, ma le specifiche di costruzione si concentravano principalmente sulla protezione dall'ingresso dell'acqua (IP) e sulla capacità del macchinario di mantenere prestazioni affidabili quando esposto a prodotti chimici aggressivi.

Tuttavia, non è detto che le apparecchiature realizzate per essere “resistenti al lavaggio” abbiano un “design igienico” e definire in modo preciso le specifiche di costruzione di un design igienico necessario per una specifica applicazione risultava talvolta problematico. Inoltre, il fatto di poter pulire e disinfettare in modo completo e facile i macchinari di solito non veniva preso in considerazione per le macchine al di fuori delle zone richiedenti misure igieniche.

I tempi stanno cambiando. Si apre una nuova era.

Webinar on-demand: Dal lavaggio all’hygienic design.

Un cambio di paradigma per il settore della lavorazione e dell’imballaggio

Oggi, due fattori chiave stanno trasformando il modo in cui i produttori di CPG e gli OEM che li riforniscono si approcciano alla progettazione di impianti e macchinari.

In primo luogo, una filiera di produzione e distribuzione sempre più complessa, richiami di prodotti altamente pubblicizzati e un contesto normativo intensificato hanno posto maggiore enfasi sulla sicurezza alimentare. Ogni produttore del settore alimentare è profondamente consapevole del fatto che un singolo richiamo può tradursi in un prezzo da pagare a lungo termine sulla reputazione del marchio, sulla fedeltà dei clienti e sui profitti. Inoltre, i produttori sono tenuti a osservare requisiti sempre più stringenti, in particolare il regolamento sulla sicurezza dei prodotti alimentari Food Safety and Modernization Act (FSMA) dell’FDA e la legislazione alimentare comunitaria.

In secondo luogo, l’industria deve soddisfare le richieste dei consumatori che cercano una più ampia varietà di prodotti e diverse opzioni di confezionamento. SKU di diverso tipo e formati che vanno dalla monoporzione alla confezione multipla richiedono attrezzature agili. Per soddisfare tali requisiti, le aziende di CPG stanno adottando una visione più integrata dello spazio di produzione e spesso scelgono macchinari efficienti e multifunzionali che abbracciano applicazioni precedentemente separate.

Rendere più labile il confine tra lavorazione e imballaggio, una volta ben definito, consente una maggiore flessibilità e un uso più efficiente dello spazio e del personale dello stabilimento, ma richiede anche una vigilanza igienica delle applicazioni che in precedenza non erano direttamente esposte ai cibi.

Per mitigare il rischio, i produttori di CPG e gli OEM dovrebbero considerare con più attenzione la progettazione dei macchinari e applicare più frequentemente i principi di igiene.

Standard al passo con i tempi

In linea con il cambio di paradigma, le organizzazioni industriali internazionali e gli organismi di normalizzazione stanno cominciando ad affrontare il tema dell'integrazione di macchinari per l'industria alimentare e per l’imballaggio e a definire meglio il design igienico.

Ad esempio, l'European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) ha recentemente aggiornato la Linea guida n. 8, incentrata sulle nozioni di base relative alla progettazione secondo criteri igienici, compresi i requisiti funzionali, l'uso previsto, i materiali e i metodi di valutazione.

Anche altri gruppi stanno avendo un impatto nel settore. Tra questi, le organizzazioni 3-A Sanitary Standards e NSF International.

In Nord America, l’Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) e l'American National Standards Institute (ANSI) hanno incorporato elementi di design igienico negli ultimi standard di sicurezza ANSI/PMMI B155.1.

Gli elementi di design igienico inseriti nello standard si basano sul rapporto tecnico PMMI B155 TR3 promosso da PMMI e dal suo OpX Leadership Network. Il rapporto definisce un processo in quattro fasi, che inizia con la valutazione del rischio, la quale consente di valutare e mitigare i rischi igienici e relativi ai macchinari.

In breve, il rapporto delinea un processo collaborativo che consente ai produttori di CPG e agli OEM di concordare i criteri di progettazione necessari per soddisfare gli standard nelle zone che richiedono misure igieniche "di base", "medie" ed "elevate".

Per il produttore di CPG, questo processo non solo facilita la conformità e riduce al minimo il rischio di contaminazione degli alimenti, ma supporta inoltre un approccio di progettazione iterativo che consente agli OEM di partire da "modelli base" per le apparecchiature e offrire una serie di opzioni ove siano necessarie misure igieniche più elevate.

La collaborazione si estende ai fornitori di automazione

Ovviamente, i componenti di controllo sono fondamentali per il funzionamento di qualsiasi stabilimento. Pertanto, anche le apparecchiature di controllo esposte nelle zone che richiedono misure igieniche devono soddisfare i requisiti.

Collaborando con i produttori e gli OEM, i fornitori di automazione stanno ampliando la loro offerta per soddisfare i requisiti più stringenti e stanno progettando soluzioni igieniche sulle piattaforme di prodotti esistenti per facilitare l'adozione e l'integrazione delle zone che richiedono misure igieniche con il resto dello stabilimento.

Ad esempio, il servomotore igienico Kinetix serie VPH di Allen-Bradley è adatto alle zone con elevati requisiti di igiene. Il motore in acciaio inox 316 è progettato per rispettare le linee guida 3-A ed EHEDG.

E il terminale grafico PanelView di Allen-Bradley certificato NSF presenta un design igienico per supportare la conformità delle apparecchiature OEM in applicazioni nel settore alimentare, delle bevande e farmaceutico.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni relative alla sicurezza alimentare.

Co-autore del post: Jonathan Johnson, Senior Technical Consultant, OEM, Rockwell Automation

Pubblicato 2 settembre 2019

Argomenti: Industria alimentare Life Sciences

John Dart
John Dart
Senior Technical Consultant, CPG Industry, Rockwell Automation
Connetti:
EmailEmail
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Iscrivetevi

Consigliato

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Ùníïtêëd Kíïngdõòm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blog Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose