Loading

Commande d'axe
Allen‑Bradley

Notre portefeuille de solutions de commande d'axe est conçu pour répondre à vos besoins uniques grâce à une vaste gamme de servovariateurs, de servo-moteurs et d'actionneurs.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher 57 Résultats
Affichage 1 - 24 de 57 Résultats
Trier par:
Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (Z-A)
Filtrer & Affiner
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Actionneur linéaires Kinetix MPAI
Nos vérins électriques à usage intensif sont des actionneurs compacts, légers et très puissants pouvant remplacer à moindre coût des solutions hydrauliques.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Actionneurs linéaires Kinetix LPAT
Ces actionneurs linéaires combinent une vitesse et une accélération, des forces de poussée de crête et une technologie d'entraînement direct afin d'optimiser performance et fiabilité.
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
Codeurs absolus magnétiques multi-tours
Ces codeurs fournissent des données de mouvement précises et utilisent l'interface série synchrone pour offrir une résolution de 24 bits sur seulement cinq fils.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
Codeurs absolus magnétiques multi-tours DeviceNet
Ces codeurs augmentent la valeur de votre réseau DeviceNet en fournissant des données de position sans avoir besoin de cartes d'entrée dédiées.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
Codeurs absolus Sinus/Cosinus
Concevez des systèmes servovariateurs numériques ultraperformants grâce à ces codeurs avec commutation, précision de vitesse et contrôle de position, le tout dans un seul dispositif.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
Codeurs absolus à tour unique
Améliorez la durée de fonctionnement et la longévité de vos machines grâce à ces codeurs monotour de classe de protection NEMA 4 et à usage intensif.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
Codeurs absolus à tour unique avec broche de réglage du zéro
La conception compacte et les données de sortie haute résolution de ces appareils excellent dans les applications où la précision du positionnement est indispensable, mais où l'espace est compté.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
Codeurs absolus à tour unique hautes performances
Augmentez la valeur de votre machine avec ces codeurs absolus monotour de classe de protection NEMA 4 et 13 qui fournissent des données de mouvement riches, même dans des environnements difficiles.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
Codeurs optiques incrémentaux haute fréquence
Utilisez la réponse en haute fréquence de ces codeurs pour améliorer le fonctionnement et le contrôle de vos systèmes de production.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
Codeurs optiques incrémentaux haute résolution
La conception mécanique robuste et le capteur haute résolution de cette gamme de codeurs peuvent vous aider à atteindre vos objectifs en matière de production dans une variété d'applications.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Câbles Kinetix
Connectez en toute sécurité vos servomoteurs et actionneurs grâce à notre gamme de câbles standard et de torsion continue.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP – Codeurs absolus
Étendez les avantages de votre système de commande de mouvement EtherNet/IP en intégrant ces codeurs avec des options de mouvement intégré et de sécurité CIP.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Guidages linéaires Kinetix MPAS
Nos systèmes de guidage linéaire intégrés sont conçus pour supporter de lourdes charges et sont idéals pour les applications de haute précision.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Guidages linéaires multi-axe Kinetix MPMA
Ajoutez des performances rapides et dynamiques à vos processus avec cette solution prête à l'emploi pour un positionnement et une vitesse bidimensionnels précis.
Intégré 6000M Kinetix Série, 2094
Rockwell Automation annonce que la production de nos systèmes de motoservovariateur intégré Kinetix® 6000M série 2094 a été interrompue et, par conséquent, ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
Logiciel UltraWARE, Série 2098
Ultraware est un logiciel de mise en service de vos servovariateurs Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 et Kinetix 3.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
Modules de sortie codeur
Ce module de sortie codeur augmente la flexibilité de la conception de la machine en synchronisant les dispositifs sur votre commande d'axe intégrée sur le système EtherNet/IP.
Allen‑Bradley Kinetix® MMA Asynchronous Main Motors are three-phase AC induction motors optimized to our Kinetix 5700 servo drives and compatible with Kinetix 7000 as well as PowerFlex® 750-series drives.
Moteurs principaux asynchrones MMA Kinetix
Nos moteurs principaux asynchrones Kinetix MMA vous permettent de tirer le meilleur parti d'un grand nombre d'applications à usage intensif qui exigent une puissance et un couple élevés.
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Motion Analyzer
Motion Analyzer est un outil de dimensionnement pour application de mouvement utilisé pour l'analyse, l'optimisation, la sélection et la validation de votre système de commande de mouvement Kinetix®.
Servo-moteurs compacts
Obtenez un mouvement dynamique et un positionnement précis dans les aires restreintes grâce à nos solutions de servo-moteurs compacts.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY
Ces servo-moteurs compacts à faible inertie et hautes performances sont conçus pour optimiser vos applications industrielles à faible consommation d'énergie.
Servo-moteurs de classe alimentaire
Nos servo-moteurs de classe alimentaire vous aident à optimiser le taux de rendement synthétique tout en respectant les normes de l'industrie agroalimentaire.
Servo-moteurs en acier inoxydable
Optimisez les performances de vos machines hygiéniques grâce à nos solutions de servo-moteurs en acier inoxydable.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Servo-moteurs Kinetix VP
Ces moteurs offrent une commande d'axe intégrée et souple via le réseau EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Servo-moteurs qualité alimentaire Kinetix MPF
Améliorez vos opérations en combinant des moteurs à haut rendement et à couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues pour l'agroalimentaire.
Servo-moteurs standard
Optimisez vos processus clés et maximiser la valeur de vos machines grâce à nos solutions de servo-moteurs standard ultraperformantes.
Servo-moteurs à conception hygiénique Kinetix VPH
Ces servo-moteurs à conception hygiénique ont une protection IP69K et sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et pour supporter un nettoyage par lavage sous pression.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Servo-moteurs à faible inertie Kinetix MPL
Augmentez votre avantage concurrentiel avec ces moteurs autosynchrones à haut rendement qui fournissent un couple plus élevé dans un format réduit.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Servo-moteurs à moyenne inertie Kinetix MPM
Ces moteurs sont dotés d'une conception compacte à forte densité de puissance et d'un codeur absolu à haute résolution pour maximiser le potentiel de vos processus.
Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC
Choisissez ces moteurs pour optimiser vos applications à régime continu, obtenir un meilleur rendement et un couple plus élevé à des vitesses supérieures.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Servo-variateurs Kinetix 6500
À partir du mois de décembre 2025, la production des servo-variateurs Kinetix 6500 sera interrompue et, par conséquent, ces produits ne seront plus disponibles à la vente.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Servomoteurs asynchrones Kinetix HPK
Augmentez les performances de votre équipement de production en choisissant cette série de moteurs qui combine une puissance élevée et un positionnement précis.
Servomoteurs compacts multi-usages Kinetix TLP
Avec un excellent rapport puissance-taille, ces servomoteurs compacts et novateurs offrent des performances exceptionnelles, tout en réduisant l’espace nécessaire.
Servomoteurs de classe alimentaire Kinetix VPF
Ces servomoteurs de classe alimentaire affichent des performances et une durabilité exceptionnelles, ce qui vous permet de respecter les normes d'hygiène tout en maximisant la productivité.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Servomoteurs en acier inoxydable Kinetix MPS
Utilisez ces moteurs pour atteindre vos objectifs de fabrication, même dans des environnements de lavage à grande eau, à haute pression ou très caustiques.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Servomoteurs linéaires
Nos servo-moteurs linéaires LDC et LDL-Series sont connectés directement à la charge utile qui doit être déplacée et permettent un positionnement linéaire précis à des vitesses élevées.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Servomoteurs à entraînement direct Kinetix RDB
Nos servomoteurs à commande directe offrent des solutions de mouvement plus simples, plus réactives et une meilleure efficacité énergétique.
Servomoteurs à faible inertie Kinetix VPL
Optimisez le potentiel de votre machine grâce à nos servomoteurs à faible inertie Kinetix® VPL qui vous permettront de déplacer des charges avec des accélérations rapides et une précision exceptionnelle.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Servovariateurs Kinetix 2000
À partir du mois de décembre 2022, la production des servovariateurs Kinetix 2000 série 2093 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Servovariateurs Kinetix 3
À partir du mois de décembre 2022, la production des servovariateurs composant Kinetix 3 série 2071 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Servovariateurs Kinetix 300
À compter du mois de juillet 2024, la production des servovariateurs d'indexation EtherNet/IP Kinetix 300 série 2097 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Servovariateurs Kinetix 350
La production de nos servovariateurs Kinetix 350 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Servovariateurs Kinetix 5100
Les servovariateurs polyvalents Kinetix 5100 augmentent les performances et l'évolutivité de vos machines de petite et moyenne taille.
Servovariateurs Kinetix 5300
Ces servovariateurs EtherNet/IP à axe unique offrent une flexibilité de conception dans une offre rationalisée pour couvrir vos besoins essentiels en matière de construction de machines.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Servovariateurs Kinetix 5500
Nos servovariateurs Kinetix 5500 constituent des solutions de mouvement EtherNet/IP polyvalentes qui contribuent à simplifier les conceptions et à créer des solutions agiles et rentables.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Servovariateurs Kinetix 5700
Nos servovariateurs Kinetix 5700 offrent la simplicité, la puissance et un gain d’espace nécessaires pour optimiser les mouvements et maximiser la valeur de la machine.
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Servovariateurs Kinetix 6000
La production de nos servovariateurs Kinetix 6000 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Servovariateurs Kinetix 6200
La production de nos servovariateurs Kinetix 6200 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Servovariateurs Kinetix 7000
La production de nos servovariateurs Kinetix 7000 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Servovariateurs répartis ArmorKinetix
Concevez des machines plus simples et plus économes en énergie, et exploitez la puissance de la commande d'axe décentralisée avec les servovariateurs répartis ArmorKinetix.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Servovariateurs Ultra 3000
À partir du mois de décembre 2022, la production de nos servovariateurs Ultra 3000 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE
Accélérez et améliorez le déplacement des charges moyennes avec notre système de convoyeur intelligent MagneMover LITE.
Système de convoyeur intelligent QuickStick HT
Débloquez des processus plus flexibles et plus productifs en utilisant notre système de convoyeur intelligent QuickStick® HT pour déplacer des charges lourdes pouvant atteindre des milliers de kilogrammes.
Système de convoyeur intelligent 150 QuickStick
Notre système de convoyeur intelligent QuickStick® 150 vous permet de tirer le meilleur parti de vos opérations grâce à un transport plus rapide, plus propre et plus efficace des marchandises.
Système d’entraînement intelligent iTRAK 5730
Supprimez les goulots d’étranglement et gagnez en productivité globale grâce à une solution de déplacement de marchandises plus rapide, plus intelligente et plus flexible au sein de vos machines.
Système d’entraînement intelligent iTRAK 5750
Notre système d’entraînement intelligent iTRAK 5750 augmente la productivité des machines et vous permet de déplacer des charges utiles plus élevées avec davantage de flexibilité et de maîtrise.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Vérins électriques Kinetix VPAR et MPAR
Nos vérins électriques Kinetix® VPAR et Kinetix MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour une gamme étendue d'applications à mouvement rectiligne.
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 57 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Vous cherchez à générer de la valeur plus rapidement, avec une meilleure intégration et davantage de flexibilité ? Notre portefeuille de solutions de commande d’axe vous aide à créer des machines capables, évolutives et connectées qui font avancer votre entreprise. Grâce à la portée mondiale de Rockwell Automation, vous pouvez être sûr que vos appareils sont pris en charge et utilisables dans toute votre entreprise.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix-Motion-Control-Complete-Motion-Systems-for-Smart-Machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Vidéo
Systèmes de mouvement complets pour les machines intelligentes

Dans l’environnement compétitif actuel, la simplicité de conception des machines, la flexibilité du système et l’amélioration des performances globales des machines constituent des avantages majeurs. Que vous construisiez de petites machines autonomes ou de gros systèmes complexes, les produits de commande de mouvement Kinetix d’Allen‑Bradley peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.


Prêt pour la prochaine étape ? Découvrez les nouveautés pour la commande d’axe

Vous avez besoin de machines capables d’atteindre des objectifs de production croissants et capables de s’adapter de manière rentable aux évolutions de la demande. Heureusement, vous pouvez atteindre cet objectif et bien plus encore en utilisant nos solutions de commande d’axe pour transformer vos machines en actifs d’automatisation plus productifs, intelligents et flexibles. Découvrez les nouveautés de notre gamme de produits de commandes d’axe et comment la technologie de mouvement intelligente peut vous aider à libérer tout le potentiel de vos opérations.

Servovariateurs répartis ArmorKinetix
Livre numérique
Servovariateurs répartis ArmorKinetix

Découvrez la technologie des servovariateurs qui accélère les déploiements et accroît les capacités des machines intelligentes. Découvrez comment nos servovariateurs répartis ArmorKinetix peuvent vous aider à simplifier les conceptions, à accélérer les délais de fabrication et à rendre vos machines plus puissantes que jamais.

Télécharger maintenant
Technologie de chariot indépendant
Livre numérique
Technologie de chariot indépendant

Il est désormais possible de dépasser les limites des convoyeurs à courroie et à chaîne et d’offrir un avenir de production plus intelligent. Découvrez comment nos solutions technologiques de chariot indépendant peuvent vous aider à éliminer les goulots d’étranglement, à améliorer la flexibilité et à optimiser les performances des systèmes.

Télécharger maintenant
Solutions linéaires
Livre numérique
Solutions linéaires

Améliorez l’efficacité de vos procédés et ajoutez de la valeur à vos machines grâce à nos solutions linéaires Kinetix hautes performances. Découvrez comment notre technologie de pointe peut vous permettre d’augmenter le flux de production, d’accroître la flexibilité et de passer à des options de production plus intelligentes.

Télécharger maintenant

L’heure est aux systèmes plus intelligents. La modernisation peut vous aider.

Pourquoi moderniser vos solutions de commande d’axe ? Parce que vous pouvez ajouter plus de capacité et de contrôle à vos processus clés. La modernisation est un moyen rentable d'équiper vos machines des performances, de la flexibilité et de la longévité nécessaires pour réussir sur le marché dynamique d'aujourd'hui. Les appareils modernes peuvent également vous aider à atteindre vos objectifs de fabrication intelligente. Avec des informations fiables à portée de main, vous pouvez exploiter la puissance des données pour obtenir des informations précieuses sur vos processus et permettre l'innovation future.

Loading
Envisager la modernisation des mouvements
Livre blanc
Envisager la modernisation des mouvements

La modernisation peut paraître une initiative insurmontable, mais elle peut s’avérer très bénéfique si l’on dispose du bon partenaire et de la bonne solution.

Télécharger maintenant
Loading

Témoignages clients sur la commande d'axe

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Ûníîtééd Kíîngdòóm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
Société
Notre mission Accessibilité Offres d’emploi Diversité, éthique et intégrité Dialogue avec la communauté en ligne Relations avec les investisseurs Actualités Développement durable Centre de transparence
Sujets à suivre
Cybersécurité Transformation numérique Fabrication intelligente The Connected Enterprise®
 
Nos marques
Allen-Bradley FactoryTalk Services LifecycleIQ
Événements et formations
Événements Formations Webinaires
 
PartnerNetwork
Rechercher un partenaire Découvrir le PartnerNetwork
Nous contacter
Assistance TechConnect Service Clients Questions générales Comment faire un achat Signaler des préoccupations éthiques
Perspectives
Management Perspectives Études de cas Blogs Automation Today
BlogRockwell Automation's Blog
Mentions légales
Politique de confidentialité et cookies
Préférences en matière de courriels
Préférences en matière de cookies
Préférences d'accessibilité
© 2025 Rockwell Automation
Ûníîtééd Kíîngdòóm
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose