Nos servomoteurs linéaires Série LDC-Series™ et LDL-Series™ fournissent un positionnement linéaire précis à très grande vitesse. Les moteurs linéaires Direct Drive™ sont connectés directement à la charge utile qui doit être déplacée. Cette connexion directe offre une excellente réactivité de l'asservissement, ce qui donne un temps de stabilisation plus court pour tout mouvement. Les LDL-Series offrent un concept sans fer pour les applications qui nécessitent un mouvement extrêmement doux, comme le balayage ou l'impression. Les LDC-Series offrent un concept à noyau de fer à densité de force élevée, utilisé sur des moteurs plus petits et moins chers.
Présentation
- Pas de pièces d'usure telles que roulements, réducteurs et courroies
- Se connecte directement à la charge utile qui doit être déplacée
- Maintient un mouvement rapide tout en gérant plusieurs profils de mouvement
- Adapte et optimise les moteurs linéaires ainsi que les servovariateurs correspondants à l'aide du logiciel Motion Analyzer
- Prise en charge complète de la configuration et de la programmation via le logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure)
- Exécute un positionnement linéaire précis à très grandes vitesses
- Offre de très grandes vitesses et accélérations pour accroître le débit de votre machine
Les applications types des moteurs linéaires LDC-Series™ et LDL-Series™ sont :
- Distributeurs automatiques
- Machines de traçage sur panneau solaire ou panneau plat
- Machines de manutention
- Contrôle du matériel en cours de route
- Conditionnement
- Machines bras-transfert
- Fabrication de semi-conducteurs
- Coupe de forme
Caractéristiques
Homologations
- Marqué CE
- cULus
Outils et ressources
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix | KNX-SG001 | |
Caractéristiques techniques du mouvement rectiligne Kinetix | KNX-TD002 | |
Manuel utilisateur des servomoteurs linéaires à noyau de fer LDC-Series | LDC-UM001 | |
Manuel utilisateur des servomoteurs linéaires sans fer LDL-Series | LDL-UM001 |