| Continuous VA (XFrmr Rating) |
1600 VA
|
|---|---|
| PrimaryCode |
Pri380/400/415-Sec115X230 50Hz
|
| Rated apparent power |
1600 VA
|
|---|---|
| Secondary voltage |
115, 230V-50 Hz
|
| Fuse block option |
0 primary-0 sary
|
| Secondary fuse size |
20A @ 120V (per NEC)
|
| Primary voltage |
380/400/415V-50 Hz
|
| Factory installed options |
No cover/no sary fuse
|
| Inrush VA |
7070VA @ 95% of rated sary voltage, 40% power factor
|
| Primary fuse size |
9A @ 440V (when primary and sary protection is used per NEC)
|
| Short-circuit-proof |
No
|
| Bulk package |
Single pack
|
|---|---|
| Depth |
Without fusing: 8.5 in (215.90 mm)
|
| Width |
Without fusing: 6-3/4 in (171.45 mm)
|
| Height |
Without fusing: 7-1/16 in (168.66 mm)
|
| Shipping weight, approx |
Without top mounted fuse block: 50-4/5 lb (23.04 Kg)
|
| Modular version |
No
|
| Ring core |
No
|
| Built as energy saving transformer |
No
|
| Built as safety transformer |
No
|
| Built as isolating transformer |
No
|
| Conductor material |
Copper
|
| Type of insulation material according to IEC 85 |
B
|
|---|
| Suitable for mounting on PCB |
No
|
|---|
| Taper | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Données techniques | 1497-td001_-en-p | 1497-TD001 |
| Général | Product Cutsheet | -- |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Spécifications techniques
| Continuous VA (XFrmr Rating) |
1600 VA
|
|---|---|
| PrimaryCode |
Pri380/400/415-Sec115X230 50Hz
|
| Rated apparent power |
1600 VA
|
|---|---|
| Secondary voltage |
115, 230V-50 Hz
|
| Fuse block option |
0 primary-0 sary
|
| Secondary fuse size |
20A @ 120V (per NEC)
|
| Primary voltage |
380/400/415V-50 Hz
|
| Factory installed options |
No cover/no sary fuse
|
| Inrush VA |
7070VA @ 95% of rated sary voltage, 40% power factor
|
| Primary fuse size |
9A @ 440V (when primary and sary protection is used per NEC)
|
| Short-circuit-proof |
No
|
| Bulk package |
Single pack
|
|---|---|
| Depth |
Without fusing: 8.5 in (215.90 mm)
|
| Width |
Without fusing: 6-3/4 in (171.45 mm)
|
| Height |
Without fusing: 7-1/16 in (168.66 mm)
|
| Shipping weight, approx |
Without top mounted fuse block: 50-4/5 lb (23.04 Kg)
|
| Modular version |
No
|
| Ring core |
No
|
| Built as energy saving transformer |
No
|
| Built as safety transformer |
No
|
| Built as isolating transformer |
No
|
| Conductor material |
Copper
|
| Type of insulation material according to IEC 85 |
B
|
|---|
| Suitable for mounting on PCB |
No
|
|---|
Documents
|
1497-td001_-en-p
Données techniques
1497-TD001 |
|
Product Cutsheet
Général
-- |
| Taper | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Données techniques | 1497-td001_-en-p | 1497-TD001 |
| Général | Product Cutsheet | -- |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Accessoires
Produits alternatifs
Notes techniques
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Loading
Copyright ©2025 Rockwell Automation, Inc.