Nos relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle détectent les défaillances des circuits de sécurité de la commande bimanuelle, du câblage et des contacteurs. Ces relais procurent l'action de commutation d'un relais intermédiaire. Ils sont conçus pour être utilisés avec des blocs logiques bimanuels mécaniques et capacitifs.
Présentation
- Fournit des unités logiques de surveillance et d'interfaçage d'appareils de commande bimanuelle avec un circuit de sécurité
- Compatible avec les commutateurs mécaniques et les boutons tactiles Zero-Force™, Série 800Z (selon le modèle)
- Offre des modèles gérés par microprocesseur avec des sorties de sécurité statiques
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l'une des offres les plus complètes de l'industrie.
Caractéristiques
Homologations
MSR7R/7C et MSR35H/HP
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR125H/HP
- BG
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- cULus
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Notice d'installation de l'unité de commande logique bimanuellle Minotaur, Série MSR7R | MINOTR-IN005 | |
Relais de surveillance de sécurité Minotaur, Série MSR35H/HP - Notice d'installation | 440R-IN051 | |
Notice d'installation du relais de surveillance de sécurité MINOTAUR, Série MSR125H/HP | 440R-IN058 | |
Manuel utilisateur du système de sécurité modulaire, Série MSR300 | 440R-UM003 |