Les dispositifs de sécurité intelligents Allen-Bradley® Guardmaster® qui utilisent la technologie GuardLink garantissent la disponibilité d’informations, délivrent des fonctionnalités de pointe et apportent de la flexibilité. Cette technologie permet d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité des machines et de l'ensemble de l'usine.
Les dispositifs compatibles avec la technologie GuardLink offrent des fonctionnalités et des diagnostics de pointe uniquement accessibles via un raccord de connexion compatible GuardLink. Les avantages de la technologie GuardLink sont notamment :
- Les diagnostics contextuels en temps réels et les données sur l'état du détecteur améliorent de façon significative le dépannage
- Le remplacement automatique de dispositif (ADR)
- L'intégration transparente dans l'architecture EtherNet/IP™ de Rockwell Automation