Loading

Sécurité et infrastructure des réseaux
Allen‑Bradley

Nous proposons des solutions Sécurité et réseau pour connecter vos produits d'automatisation entre eux et avec le reste de votre entreprise.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher 37 Résultats
Affichage 1 - 24 de 37 Résultats
Trier par:
Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (Z-A)
Filtrer & Affiner
1788 ControlNet sur Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
Administrables modulaires de couche 3 Stratix 8300
La production de nos switchs administrables modulaires Stratix® 8300 de couche 3 série 1783 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous encourageons à migrer vers le switch administrable haute performance Stratix 5800.
Appareil de sûreté Stratix 5950
Toutes les bonnes choses ont une fin, et la série d’appareils de sécurité Stratix® 5950 ne fait pas exception. La fabrication de ces produits est suspendue et ils ne seront plus disponibles à la vente à partir du 1er janvier 2024.
ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
Boîte de connexions Fieldbus 4 voies, Série 1788
Boîte de connexions Fieldbus 6 voies, Série 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
Connectivité réseau OnMachine
Le switch administrable ArmorStratix 5700 offre une solution sûre et solide dans les applications on-machine.
ControlNet sur Fieldbus, Série 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
Créer des machines intelligentes avec la technologie ArmorBlock E/S et IO-Link
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
DH-485
E/S décentralisées universelles (RIO)
Notre liaison RIO constitue un réseau local conçu pour connecter les automates au châssis d'E/S décentralisées et à une variété de dispositifs intelligents comme les interfaces opérateurs et les variateurs de vitesse c.a. ou c.c.
EtherNet/IP sur Fieldbus, Série 1788
EtherNet/IP à Profibus-PA, Série 1788
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
Foundation Fieldbus pour processus
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
HART (GAMME) - POUR processus
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Les détecteurs IO Link peuvent activer Connected Enterprise
front view of 1756 Chassis-based Communication module
Modules de communication en châssis
Les modules de communication en châssis permettent de connecter et de mettre en place un contrôle d'accès réseau pour les utilisateurs, les dispositifs et les réseaux dans le châssis 1756.
Produits connectés ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
Produits connectés DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Produits connectés EtherNet I/P
Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.
Produits de switch embarqué
La technologie de switch embarqué intègre les caractéristiques de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge vos applications hautes performances sans nécessiter de configuration supplémentaire.
Proxy CIP Security
Notre proxy CIP Security™ Série 1783 vous aide à sécuriser votre système de commande grâce à l'utilisation de dispositifs compatibles avec Ethernet/IP™.
Présentation des Switchs Ethernet industriels Stratix 5400
Routeur d’accès distant Stratix 4300
Notre routeur d'accès distant Stratix® 4300 permet de se connecter aux systèmes et applications distants.
SERCOS POUR MOUVEMENT
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
Stratix 5410 industriels
Nos switchs de distribution Stratix 5410 offrent une plate-forme totalement gigabit avec quatre ports 10 gigabits et traduction d'adresses réseau (NAT) pour les réseaux sur lesquels il est essentiel d'offrir des performances élevées.
Switch Stratix 5200
Découvrez les capacités du switch Ethernet industriel administrable Allen‑Bradley® Stratix® 5200. Cette solution flexible et modulable peut être utilisée pour une large gamme d'applications industrielles. Ces switchs s'intègrent parfaitement au logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, ce qui simplifie la configuration et la surveillance. L'intégration avancée facilite la mise en service et l'obtention de diagnostics exploitables. Adoptez les switchs Stratix 5200 pour répondre à tous vos besoins industriels.
Switchs administrables modulaires Stratix 8000
La production de nos switchs administrables modulaires Stratix® 8000 série 1783 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous encourageons à migrer vers le switch administrable haute performance Stratix 5800.
Switchs Ethernet industriels Stratix 5800
Nos switchs Ethernet industriels hautes performances Stratix® 5800 offrent des performances gigabit et prennent en charge les modules d'extension en cuivre, en fibre et PoE.
Switchs Ethernet non administrables Stratix 2000
Nos switchs Ethernet non administrables Stratix® 2000 sont parfaits pour les petits réseaux de commande.
Switchs industriels Stratix 5700
Nos switchs Ethernet industriels administrables Stratix® 5700 répondent à vos besoins pour les petites applications, avec compatibilité IT pour l’intégration dans l’infrastructure d'usine.
Switchs à administration simplifiée Stratix 2500
Nos switchs partiellement administrables Stratix® 2500 permettent la connexion réseau là où les switchs non administrables traditionnels ne peuvent pas assurer le diagnostic et la sécurité.
Technologie DeviceLogix
Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix intègre des capacités de résolution logique dans les E/S, les départs-moteur, les boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, fournissant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.
USB vers EtherNet/IP Série 1788
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 37 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nous proposons des solutions Sécurité et réseau pour connecter vos produits d'automatisation entre eux et avec le reste de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à choisir la meilleure architecture réseau et vous conseiller en matière de conception et d'exécution. Nous proposons une grande diversité de dispositifs, interfaces de communication, liaisons physiques et produits de connexion pour vous aider à optimiser votre système de commande.

  1. Chevron LeftChevron Left Ûníîtééd Kíîngdòóm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose