Nos servomoteurs Kinetix® MPS en acier inoxydable sont spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques de vos applications, même dans des environnements de lavage à grande eau, à haute pression ou très caustiques. Grâce à ces servomoteurs, vous pouvez étendre les avantages de la commande d'axe Kinetix à un large éventail de nouvelles applications utilisant des équipements d'automatisation pour l'alimentation, les boissons, la brasserie, la santé et la beauté, les produits laitiers et les produits pharmaceutiques.
Présentation
Les servomoteurs en acier inoxydable Kinetix MPS vous permettent d’obtenir des mouvements de précision dans vos machines hygiéniques et vos zones de lavage à grande eau. Ces servomoteurs brushless sont conçus avec des surfaces lisses et ont un indice de protection IP69K, ce qui vous permet de respecter les normes industrielles et de maintenir un environnement de production hygiénique.
- Mouvement de haute performance pour les environnements exposés au lavage à grande eau
- Couple de crête de 11,1 à 27,1 Nm (98…240 lb-in)
- Fermement étanche pour une protection et une résistance à la corrosion maximales
- Manchon d'usure d'arbre en acier trempé, pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
- Conforme aux normes IP66, IP67 et IP69K pour le lavage à grande eau 1 200 psi
- Capteur haute résolution, pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
- Alimentation 230 et 460 V et option de freinage 24 V intégral
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL