Nous proposons trois solutions de marquage pour vos équipements industriels, câbles et borniers. Le matériel d’inscription avancé ClearMark™ est idéal pour l’impression de gros volumes en fonctionnement continu. Le matériel de marquage ClearMultiprint™ est conçu pour différents types d'utilisateurs qui ont besoin d'une impression haute vitesse, sans délai de séchage et avec une empreinte au sol réduite. Le matériel de marquage ClearPlot™ est suffisamment robuste et flexible pour permettre le marquage partiel sur des cartes, ou jusqu'à trois cartes à la fois pour les petits ou moyens volumes.

Matériel de marquage ClearMark Advanced
Notre matériel de marquage ClearMark™ Advanced série 1492 permet d’imprimer les plaquettes de repères des borniers et d’autres composants industriels. Il est idéal pour l'impression de gros volumes pour un fonctionnement permanent. Obtenez des résultats d'impression optimaux pour un marquage durable grâce à la précision de l'impression à jet d'encre et au thermocollage.

Matériel de marquage ClearMultiprint
Notre matériel de marquage ClearMultiprint™ Série 1492 permet d'imprimer les étiquettes des borniers, les isolants thermorétractables, les câbles auto-stratifiés et les étiquettes adhésives pour une utilisation sur les borniers, les câbles ou autres composants industriels.

Matériel de marquage ClearPlot
Le ClearPlot™ Série 1492 est un traceur X-Y qui constitue un outil de marquage compact et flexible pour nos borniers. Le système à stylet permet de marquer durablement sur différents matériaux.