Sectionneurs universels, Série 1494U
Nos sectionneurs universels série 1494U fournissent un niveau d'indication visuelle ON ou OFF supplémentaire sur une conception de coupure à lame de couteau. Ces sectionneurs disposent des classifications UL, CSA et CE dans une seule gamme de produits. Vous pouvez choisir parmi les versions avec ou sans fusible, avec des puissances de 30 à 600 A. Ces sectionneurs universels sont uniques et peuvent être connectés pour un fonctionnement par tige ou par câble sur site. Avec l'option par câble, vous avez également la possibilité de monter le sectionneur partout sur le panneau, peu importe où se trouve la manette.