Loading

VisiSight Cellules photoélectriques miniatures
Allen-Bradley

Ces détecteurs sont proposés dans un conditionnement rectangulaire, avec une lumière visible qui facilite l’alignement et le montage selon les normes du secteur.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview
Allen Bradley

Nos capteurs VisiSight™ Séries 42JA, 42JS et 42JT sont proposés dans un petit boîtier rectangulaire avec un faisceau visible pour un alignement aisé et avec un dégagement normalisé autour des trous de montage de 25,4 mm. Chaque modèle propose des sorties PNP ou NPN et des sorties à l'éclairement ou au déséclairement.

Cellules photo-électriques miniatures VisiSight™, Série 42JT

  • Intègre un protocole de communication IO-Link embarqué dans certains détecteurs série 42JT pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité
  • Les détecteurs IO-Link offrent des caractéristiques et des diagnostics avancés, notamment la configuration automatique du dispositif, une variété de profils, le calcul de tendances, des étiquettes descriptives et des paramètres propres au dispositif.
  • Laser rouge de classe 1 « sans danger pour les yeux »
  • La sortie « auto PNP/NPN » unique permet de réduire les coûts de stockage et simplifie l'installation et la maintenance
  • Bouton-poussoir à apprentissage de sensibilité et de sélection d'éclairement (LO)/de déséclairement (DO)
  • Coffret homologué IP69K et ECOLAB
  • Source lumineuse à DEL rouge visible pour faciliter l'alignement
  • Détection d'objet transparent
  • Détection de couleur et de contraste

Cellules photo-électriques miniatures VisiSight, Série 42JS

  • Modèles à crosse de réglage de sensibilité linéaire ou sans mise au point
  • Coffret classifié IP67
  • Source lumineuse à DEL rouge visible pour faciliter l'alignement

Cellules photo-électriques miniatures VisiSight Série 42JA

  • Inclut plusieurs styles de connexion, des plages de détection réglables (certains modèles uniquement) et des types de sorties pour la flexibilité d’application
  • Inclut des voyants d’état DEL visibles sur 360°
  • Inclut une classification de boîtier IP67 résistant aux conditions difficiles du secteur industriel
  • Inclut une source lumineuse visible sur tous les modèles pour faciliter l’alignement
  • Inclut un bouton de réglage permettant d’alterner entre éclairement et déséclairement
  • Autres modèles à détection par barrage disponibles avec source lumineuse infrarouge pour une excellente protection contre la diaphonie
  • Inclut une entrée permettant de désactiver la source lumineuse sur l’émetteur barrage
  • Inclut divers modes de détection convenant à une large gamme d’applications
  • Idéal pour la manutention, le conditionnement et d’autres secteurs
Rockwell Automation dévoile de nouveaux détecteurs photoélectriques économiques pour les applications mondiales.
NewsNews
Communiqué de presse
Rockwell Automation dévoile de nouveaux détecteurs photoélectriques économiques pour les applications mondiales.
Lisez maintenant

  VisiSight 42JA M20A VisiSight 42JS M20S VisiSight 42JT M20T
Proximité 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Suppression d'arrière-plan Réglable - 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fixe 125 mm, 200 mm, 400 mm
Réflexion d'arrière-plan Réglable - 350 mm - -
Réflex polarisé 5 m 3 m. 6 m
Objet transparent 2,5 m - 2 m
Barrage 10 m (rouge), 15 m (IR) 10 m (rouge), 10 m (IR) 13 m (rouge), 18 m (laser)
Émetteur DEL rouge DEL rouge DEL rouge
Infrarouge (faisceau en T) Infrarouge (faisceau en T) Laser classe 1
Mode de sortie Sélection éclairement ou déséclairement Éclairement et déséclairement complémentaires Apprentissage de l’éclairement et du déséclairement
Type de sortie NPN ou PNP selon référence NPN et PNP selon référence PNP ou NPN auto
Tension de fonctionnement C.C. C.C. C.C.
Réactivité 1 ms 1 ms 0,5 ms
Classification du boîtier IP67 IP67 IP67 et IP69K
Compatible IO-Link - - Embarquées



Informations supplémentaires
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise

Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.

Regarder la vidéo
Technologie IO-Link
Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les capteurs à notre Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez distribuer des données directement depuis le capteur vers un système de commande, et ce de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet un fonctionnement plus efficace des machines grâce aux diagnostics fournis à l’automate. Outre la détection de produits, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis afin d’améliorer la durée de fonctionnement.

Pour débuter
Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • Homologués cULus
  • IO-Link
Documentation
Product Profiles Publication
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pró...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight Cellules photoélectriques miniatures
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose