Loading

Tutoriels des automates CompactLogix 5380 et des systèmes Compact 5000 I/O
Allen-Bradley

Regardez ces vidéos utiles pour bénéficier d'un accès sans précédent aux données, d'une meilleure connectivité et d'une sécurité robuste.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Les automates de notre gamme CompactLogix™ 5380 fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Tous les automates CompactLogix 5380 utilisent le logiciel de conception Studio 5000® comme environnement de développement commun pour la configuration, la programmation et la maintenance des applications de commande. Cette application commune optimise la productivité, réduit le temps de mise en service et gère la commande d'axe intégrée sur Ethernet/IP™ pour les applications de mouvement à grande vitesse. En outre, les automates sont évolutifs jusqu’à la certification de sécurité SIL 3, PLe.

Les modules d’E/S Compact 5000™ offrent des options d'E/S standard et de sécurité qui permettent un contrôle performant dans une conception compacte. Ils peuvent fonctionner comme E/S locales dans un système de commande CompactLogix 5380 et CompactLogix 5480 et comme E/S distribuées sur un réseau EtherNet/IP pour les systèmes de commande CompactLogix 5380 et CompactLogix 5480 ou ControlLogix® 5580. Cette solution d'E/S est idéale pour les applications avec des exigences élevées en matière de traitement.

En savoir plus sur les automates CompactLogix 5380 et les modules d’E/S Compact 5000. 

Vidéo
Présentation du système de commande CompactLogix 5380 pour machines intelligentes

Explorez les fonctionnalités clés des automates CompactLogix 5380 et Compact GuardLogix® 5380 pour améliorer vos applications et créer des machines intelligentes.


Contrôleurs CompactLogix 5380 standards et de sécurité, et modules d’E/S Compact 5000

Regardez ces vidéos expliquant comment configurer les automates CompactLogix et Compact GuardLogix 5380, ainsi que le système d'E/S Compact 5000. Découvrez comment configurer le contrôleur en mode Dual-IP, utiliser des données en format empaqueté, contrôler une sortie, et bien plus encore. 

Distributeur d’alimentation de terrain pour E/S Compact 5000 (5069-FPD)

Réduisez le câblage sur site grâce à un système de distribution de l’alimentation au sein d’un système de commande CompactLogix 5380 ou Compact GuardLogix 5380.

Envoyer des données de l’automate vers Azure IoT Hub

Configurez les automates Allen-Bradley dans le logiciel FactoryTalk® Edge Gateway™ afin d’établir une connexion et d’envoyer facilement des données temps réel contenant des informations pertinentes.

Automate CompactLogix 5380 en mode Double IP

Configurez l’automate de sorte qu’il fonctionne en mode Double IP pour améliorer la sécurité, le contrôle d’accès, la surveillance et le confinement en cas de problème réseau.

Système CompactLogix 5380 sur réseaux série

Configurez un système CompactLogix 5380 pour réseaux série DF1 et DH-485. 

Données d’E/S Compact 5000 I/O en format empaqueté

Configurez les module d’E/S Compact 5000 à l’aide de donnée en format empaqueté destinées à être affichées en tant que points de données dans l’application Studio 5000 Logix Designer.

Module d’E/S compteur rapide Compact 5000

Configurez la fenêtre du module en mode de comptage afin de contrôler une sortie et de déclencher une tâche événementielle avec horodatage dans le logiciel Studio 5000 Logix Designer.

Moderniser un système de commande SLC 500 vers CompactLogix 5380

Modernisez votre système de commande SLC™ 500 en le remplaçant par un automate CompactLogix™ 5380, afin de réduire le risque associé à la maintenance des anciens équipements et d’accroître la productivité. Facilitez votre parcours de migration grâce à ces démonstrations faciles à suivre.

Transformez le système de commande SLC 500 en un système CompactLogix 5380 grâce au système de câblage d’E/S 1492

Minimisez le risque, la durée de conversion et les coûts de main-d’œuvre grâce à des temps et des efforts de câblage des E/S réduits. De plus, vous pouvez conserver l’encombrement actuel de votre châssis.

Conversion des E/S SLC vers des E/S Compact 5000 en 10 minutes

Convertissez vos E/S SLC en E/S Compact 5000 en moins de 10 minutes avec le système de câblage et de conversion d’E/S série 1492.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pró...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables
  5. Chevron LeftChevron Left Tutoriels des automates CompactLogix 5380 et des systèmes Compact 5000 I/O
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose