Poignées de sécurité « homme mort »
Nos poignées de sécurité « homme mort » peuvent être utilisées afin d'offrir les conditions requises pour travailler en toute sécurité dans la zone dangereuse d'une machine. D'un poids léger, elles présentent un design ergonomique pour une utilisation facile. Le modèle standard comprend deux interrupteurs indépendants à trois positions, actionnés par pression du déclencheur. Des modèles supplémentaires sont disponibles avec en option un bouton de commande par à-coups ou un bouton d'arrêt d'urgence à double voie.