Loading

Technologie DeviceLogix
Allen-Bradley

Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix intègre des capacités de résolution logique dans les E/S, les départs-moteur, les boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, fournissant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

La technologie de composants intelligents DeviceLogix™ incorpore des capacités de résolution logique dans les E/S, des départs-moteur, des boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, offrant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.

  • Prend en charge des fonctions de commande simples telles que l'exécution de logique booléenne, le conditionnement de signal, la détection d'évènement et l'alarme relative aux composants du système de commande
  • Bien adapté aux applications nécessitant une réponse rapide et localisée aux événements d'entrée sans les retards dus aux temps d'appel aller et retour du réseau
  • Offre une configuration simple du programme local avec le logiciel RSNetWorx™ for DeviceNet™
  • Offre certains composants tels que les E/S distribuées, les boutons-poussoirs, les relais et les départs-moteur distribués qui communiquent sur un réseau DeviceNet

Logiciel

FactoryTalk Network Manager
Main Image
Logiciel
FactoryTalk Network Manager

Le logiciel FactoryTalk® Network Manager fournit une meilleure visibilité et un meilleur aperçu du fonctionnement de votre réseau dans le contexte de vos actifs d'automatisation.

Utilisez l’éditeur intégré DeviceLogix™ au logiciel RSNetWorx pour configurer vos composants intelligents DeviceLogix. Le logiciel RSNetWorx™ inclut des menus déroulants et des boîtes de dialogue faciles à comprendre que vous pouvez utiliser pour créer des composants pour l'installation du système ou la maintenance sur site.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus
  1. Chevron LeftChevron Left Rõôckwéêll Æýýtõômåätíîõôn Hõôméê Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pró... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Technologie DeviceLogix Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose