Loading

Servomoteurs asynchrones Kinetix HPK
Allen-Bradley

Augmentez les performances de votre équipement de production en choisissant cette série de moteurs qui combine une puissance élevée et un positionnement précis.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Trier par Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos moteurs asynchrones haute puissance  Kinetix® HPK-Series™ associent haute puissance et positionnement précis. Ils sont équipés d'enroulements optimisés pour l'asservissement combinés avec un retour à haute résolution afin d'apporter la précision que requiert votre application. Ils se basent sur un technologie éprouvée de moteurs asynchrones et offrent une fiabilité et une longévité élevées dans les applications exigeantes.

  • Capteur haute résolution (jusqu'à 2 millions de points par tour)
  • Signal de retour absolu multi-tours en option
  • Le bobinage de moteur fournit un couple constant sur un large cycle de vitesse
  • Rotor à faible inertie pour des accélérations plus rapides
  • Couple continu de 96 à 955 Nm
  • Couple de crête de 192 à 1 927 Nm
  • Vitesses de base de 1 500 et 3 000 tr/min
  • S'intègre à notre servovariateur Kinetix® 7000 pour étendre le choix de solutions de commande d'axe intégrée Kinetix jusqu'à 200 CV (150 kW)
  • Connecteur de retour DIN standard et boîte de connexions pour alimentations électriques
  • Le refroidissement par soufflerie intégral offre de meilleures performances dans un conditionnement compact
  • Montage sur bride et/ou pied CEI standard

Les applications types des servo-moteurs HPK-Series™ sont :

  • Conditionnement haute puissance
  • Transformation
  • Enroulement/Déroulement/Réenroulement
  • Coupeuses
  • Manutention
  • Transformation des métaux
  • Moulage par injection
  • Couteau de vol

Outils et ressources

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Logix 5000™ Allen-Bradley et le système de commande associé.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus
Homologations
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Agréé UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rõôckwéêll Æýýtõômåätíîõôn Hõôméê Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pró... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs asynchrones Kinetix HPK Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose